(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システムウォーターコランダー 200/250mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

システムウォーターコランダー 200/250mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,300円
税込単価
10,230円

東京硝子器械 収納・整理・保管 システムウォーターコランダー 200/250m...

詳細情報を確認する

  • 色:
    パステルグリーン

型番

0153-51-25-24 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
型式
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-51-25-24

500×380×250H
HF-803
足付2段 大

1個

9,300( 10,230円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 収納・整理・保管 システムウォーターコランダー 200/250mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

システムウォーターコランダー 200/250mmの型番0153-51-25-24のページです。
型番0153-51-25-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

システムウォーターコランダー 200/250mm

システムウォーターコランダー 200/250mm

    システムウォーターコランダーHF-811 250mm緑

    システムウォーターコランダーHF-811 250mm緑

      システムウォーターコランダーHF-823 200mm緑

      システムウォーターコランダーHF-823 200mm緑

        システムウォーターコランダー 200/250mm緑

        システムウォーターコランダー 200/250mm緑

          システムウォーターコランダーHF-804 250mm緑

          システムウォーターコランダーHF-804 250mm緑

            ガロン瓶用積み重ねコンテナー

            ガロン瓶用積み重ねコンテナー

              ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

              ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

                ピックケース PC-40

                ピックケース PC-40

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商
                  通常価格 8,500円 8,600円 9,000円 7,500円 7,600円 10,900円 10,355円 47,642円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   1日目   当日出荷可能 19日目  
                  パステルグリーン - - パステルグリーン - - - -

                  システムウォーターコランダー 200/250mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0153-51-25-21
                  0153-51-25-23
                  0153-51-25-25
                  0153-51-25-26
                  0153-51-25-28
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外寸法
                  (mm)
                  型式 仕様

                  8,600円

                  ( 9,460円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  460×330×200HHF-811足付2段 小

                  9,300円

                  ( 10,230円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  500×380×200HHF-803足付2段 大

                  8,500円

                  ( 9,350円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  460×330×150HHF-824足付2段 小

                  8,500円

                  ( 9,350円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  460×330×175HHF-824足付2段 小

                  9,000円

                  ( 9,900円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  500×330×175HHF-823足付2段 大

                  収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました