(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凍結破砕器具 SKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凍結破砕器具 SKシリーズ

通常単価(税別)
83,402円
税込単価
91,742円

【特長】・容器にセットした試料とクラッシャー入りのチューブを液体窒素に浸けて凍...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 材質:
    ステンレススチール(クラッシャー)/アルミ合金・シリコンゴム(チューブホルダー)/透明アクリル・デルリン(アウターケース)
  • 付属品:
    クラッシャー 10個付
  • 備考:
    SKミル

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • チューブ:市販の密閉式丸底2mL用サンプルチューブ。(形状・材質等の問題で、本製品に適さない場合がありますのでご使用の際には、必ずご確認ください)
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0577-63-81-13 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0577-63-81-13

Φ47×150
SK-200X

1個

83,402( 91,742円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器にセットした試料とクラッシャー入りのチューブを液体窒素に浸けて凍結し、本体を振るだけで粉砕できます
・同時に3本のチューブを処理できます

・クラッシャーとチューブホルダーがオートクレーブ可能<0577-63-81-11>
・本体すべてがアルミ合金製でオートクレーブ可能で、フィールドワークに最適です<0577-63-81-13>

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • チューブ:市販の密閉式丸底2mL用サンプルチューブ。(形状・材質等の問題で、本製品に適さない場合がありますのでご使用の際には、必ずご確認ください)
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

凍結破砕器具 SKシリーズの型番0577-63-81-13のページです。
型番0577-63-81-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凍結破砕器具 SKシリーズ

凍結破砕器具 SKシリーズ

    凍結破砕器具 SK-200

    凍結破砕器具 SK-200

      密封チューブ式ホモジナイザー用オプション 撹拌用チューブ

      密封チューブ式ホモジナイザー用オプション 撹拌用チューブ

        密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ

        密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ

          密封チューブ式ホモジナイザー用オプション

          密封チューブ式ホモジナイザー用オプション

            PTFEルツボ

            PTFEルツボ

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 65,482円 73,242円 20,492円 23,051円 26,525円 12,190円
              通常出荷日 7日目~   7日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~  
              商品タイプ 粉砕機 - - ホモジナイザー ホモジナイザー -
              材質 ステンレススチール(クラッシャー)/アルミ合金・シリコンゴム(チューブホルダー)/透明アクリル・デルリン(アウターケース) - - - - -
              付属品 クラッシャー 10個付 - - - - -
              備考 SKミル - - - - -

              凍結破砕器具 SKシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0577-63-81-11
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)
              型式

              65,482円

              ( 72,030円 )
              1個 -

              7日目

              Φ47×100SK-100

              粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました