(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホモジナイザー T25 digital

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホモジナイザー T25 digital

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
317,002円
税込単価
348,702円

【特長】30年の実績を持つロータ・ステータ式シャフトジェネレータ。・シャフト(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スタンド、シャフト、ボスヘッドは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0969-63-81-08 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0969-63-81-08

1個

317,002( 348,702円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】30年の実績を持つロータ・ステータ式シャフトジェネレータ。
・シャフト(S25KVシリーズ)に応じて、真空、加圧下での使用が可能。
・用途に応じた多様なシャフトジェネレータを装着可能。
・回転数はデジタルで表示されます。
・ST型シャフトジェネレータ(のこぎり刃)は組織、繊維状物質の粉砕に最適。
【商品仕様】
・型式:T25 digital
・有効処理量(対H2O):1~2000mL
・回転数範囲:3000~25000rpm
・最大処理粘度:5000mPas
・回転数表示:デジタル
・外形寸法:100×68×275mm
・重量:2.5kg

(i)ご注意

  • スタンド、シャフト、ボスヘッドは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホモジナイザー T25 digitalの型番0969-63-81-08のページです。
型番0969-63-81-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホモジナイザー T25 digital

ホモジナイザー T25 digital

    ホモジナイザー T18 digital

    ホモジナイザー T18 digital

      ホモジナイザー

      ホモジナイザー

        高速スタンプミルハンマー

        高速スタンプミルハンマー

          超音波分散・乳化装置 UPシリーズ

          超音波分散・乳化装置 UPシリーズ

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 日陶科学 三商
            通常価格 317,002円 218,602円 354,190円 15,423円 770,000円
            通常出荷日 7日目   7日目   8日目   5日目~   13日目~  

            ホモジナイザー T25 digitalのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            ミキシングの為に購入
            評価 5.0満足度:5.02023/01/21
            他社で購入すると納期がかかるところを、短納期で購入することが出来、運用のスピードを速くすることができました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました