(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AGクラッド半寸胴鍋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0153-32-03-12
AGクラッド半寸胴鍋 AGクラッドハンズンドウナベ ファイ300XH200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,919円
税込単価
26,311円

【特長】・内層は熱伝導の良い普通鋼です・熱ムラがなく短時間で火を通せます・表面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0153-32-03-12 解除

Loading...

商品情報を表示

0153-32-03-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
内径
高さ(mm)
厚さ(mm)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-32-03-12

約13L
Φ300
200
-
30cm

1個

23,919( 26,311円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内層は熱伝導の良い普通鋼です
・熱ムラがなく短時間で火を通せます
・表面のステンレスがサビを防ぐので、お手入れもラクラク
・IHにも対応

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AGクラッド半寸胴鍋の型番0153-32-03-12のページです。
型番0153-32-03-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AGクラッド半寸胴鍋

AGクラッド半寸胴鍋

    AGクラッド半寸胴鍋 φ390×H250

    AGクラッド半寸胴鍋 φ390×H250

      AGクラッド段付鍋 13.0L

      AGクラッド段付鍋 13.0L

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 21,096円 44,000円 29,641円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  
        商品タイプ タンク - -

        AGクラッド半寸胴鍋のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0153-32-03-11
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量 内径 高さ
        (mm)
        厚さ
        (mm)
        品名

        21,096円

        ( 23,206円 )
        1個 あり

        6日目

        約10LΦ2701800.8(板)27cm

        タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました