(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

通常単価(税別)
69,428円
税込単価
76,371円

【特長】底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。・角型は取っ手付きで持ち...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    100

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0280-21-45-10 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0280-21-45-10

1個

69,428( 76,371円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
・角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・摘要:開放型
・容量:100L
・キャスター:無
・口内径(φmm):490
・胴径(mm):570
・全高(mm):685
・材質:本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
・ :コック:PP(100LのみPVC)
・使用温度範囲:0~70℃
・標準コック付
・目盛無し

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10の型番0280-21-45-10のページです。
型番0280-21-45-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

    テーパータンク 本体HDPE製

    テーパータンク 本体HDPE製

      テーパータンク 50L キャスター付 0280-21-45-05

      テーパータンク 50L キャスター付 0280-21-45-05

        テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 101-80108

        テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 101-80108

          テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

          テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

            テーパータンク 50L キャスター付 101-80103

            テーパータンク 50L キャスター付 101-80103

              テーパータンク100Lネジキャップキャスタ無

              テーパータンク100Lネジキャップキャスタ無

                テーパータンク 50L キャスター無

                テーパータンク 50L キャスター無

                  純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

                  純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

                    ウォータータンク 容量 10~100L

                    ウォータータンク 容量 10~100L

                      テーパージャー 角型 20L 111-05402

                      テーパージャー 角型 20L 111-05402

                        10/20L ポリタンク(バルブコック付)

                        10/20L ポリタンク(バルブコック付)

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン 東京硝子器械 エスコ
                          通常価格 69,428円 34,174円 37,759円 69,428円 10,633円 37,759円 70,434円 34,174円 49,082円 6,500円 10,633円 6,040円
                          通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   6日目   9日目   6日目   6日目   6日目   8日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                          容量(L) 100 - 50 100 20 50 100 50 - - 20 -

                          テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました