(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパータンク 本体HDPE製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0280-21-45-07
テーパータンク 本体HDPE製 ジュシセイヨウキ

通常単価(税別)
68,532円
税込単価
75,385円

【特長】・底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます・角型は取っ手付きで持ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 詳細タイプ:
    テーパータンク
  • 使用温度範囲:
    0~70℃
  • 材質:
    本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)
  • キャップ材質:
    高密度ポリエチレン(HDPE)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0280-21-45-07 解除

Loading...

商品情報を表示

0280-21-45-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
口内径(mm)
胴径(mm)
全高(mm)
仕様
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0280-21-45-07

100
Φ240
570
960
キャスター有、標準コック付、目盛無し
ネジキャップ

1個

68,532( 75,385円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます
・角型は取っ手付きで持ち運びに便利です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テーパータンク 本体HDPE製の型番0280-21-45-07のページです。
型番0280-21-45-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパータンク 本体HDPE製

テーパータンク 本体HDPE製

    テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

    テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

      テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

      テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

        テーパータンク 丸型

        テーパータンク 丸型

          Jボトル 丸型広口 滅菌済

          Jボトル 丸型広口 滅菌済

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
            通常価格 34,174円 69,428円 10,633円 39,288円 19,723円
            通常出荷日 6日目~   6日目   9日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 - - - -
            形状 丸型 - - - -
            詳細タイプ テーパータンク - - - -
            使用温度範囲 0~70℃ - - - -
            材質 本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC) - - - -

            テーパータンク 本体HDPE製のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0280-21-45-06
            0280-21-45-08
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            口内径
            (mm)
            胴径
            (mm)
            全高
            (mm)
            仕様 摘要

            34,174円

            ( 37,591円 )
            1個 -

            8日目

            50Φ93440579キャスター無、標準コック付、目盛無しネジキャップ

            73,984円

            ( 81,382円 )
            1個 -

            6日目

            100Φ490570802キャスター有、標準コック付、目盛無し開放型

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました