(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01

通常単価(税別)
12,630円
税込単価
13,893円

【特長】焼結ガラスで作られた人口沸騰石です。・有機物を含みません。・ガラスの材...

詳細情報を確認する

型番

0800-18-25-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0800-18-25-01

1個

12,630( 13,893円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】焼結ガラスで作られた人口沸騰石です。
・有機物を含みません。
・ガラスの材料の原料に、IWAKI CODE 7740 GLASSを用い、表に示すようにアルカリ含有量の低いホウケイ酸耐熱ガラスのため、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、および重金属、特に鉛、ヒ素、アンチモンは含まれていません。
【商品仕様】
・ガラス製焼結沸騰石
・型式:FK-301
・容量:100g
・品名:BOIL STONE S
・粒子サイズ:2~4mm
・ガラスポアサイズ:20~50μ
・ご注意:製造過程での粒子個体差により、色調やポアサイズは粒子ごとに異なります。突沸事故を防ぐために、ボイルストーンSは十分量入れてください。
・構成成分:SiO2:80.9%
・Al2O3:2.3%
・Fe2O3:0.03%
・B2O3:12.7%
・Na2O:4.0%
・K2O:0.04%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01の型番0800-18-25-01のページです。
型番0800-18-25-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01

東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01

    PTFE沸石

    PTFE沸石

      バイオハザードコンテナ 19L

      バイオハザードコンテナ 19L

        東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31

        東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31

          ゲージポートBA管 JMGシリーズ

          ゲージポートBA管 JMGシリーズ

            ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A

            ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A

              ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A

              ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A

                メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 12,630円 9,091円 28,660円 15,770円 20,717円 20,717円 20,717円
                通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目~   11日目   15日目  

                東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました