(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済

通常単価(税別)
27,361円
税込単価
30,097円

【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を...

詳細情報を確認する

型番

0043-23-31-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0043-23-31-02

1個

27,361( 30,097円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です。
・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています。
【商品仕様】
・プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)
・型式:MS-4255M
・品名:プロテオセーブ(R)SS 0.5mLマイクロチューブ
・材質:ポリプロピレン
・摘要:放射線滅菌済

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済の型番0043-23-31-02のページです。
型番0043-23-31-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済

東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済

    プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管

    プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管

      東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M

      東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M

        プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済

        プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済

          プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌

          プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌

            プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ

            プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ

              メンブレンフィルター(PES)

              メンブレンフィルター(PES)

                親水性PTFEメンブレンフィルタ

                親水性PTFEメンブレンフィルタ

                  マイレクス50 SLFA05000/SLFA05010

                  マイレクス50 SLFA05000/SLFA05010

                    PPシリンジフィルター 13/25mm

                    PPシリンジフィルター 13/25mm

                      PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

                      PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

                        PESシリンジフィルター

                        PESシリンジフィルター

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                          通常価格 27,361円 21,832円 26,547円 23,484円 24,597円 61,917円 8,500円 19,276円 18,818円 9,765円 14,111円 9,765円
                          通常出荷日 6日目   6日目~   9日目   9日目   11日目   11日目   1日目   4日目~   4日目~   6日目~   7日目~   6日目~  

                          東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました