(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

通常価格(税別)
16,061円 ~ 16,643円
税込価格
17,667円 ~ 18,307円

【特長】・割れにくく軽量で丈夫な製品です・真空引きについては1Torrまで可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • 材質/品名:
    シリコン/Oリング、ポリプロピレン(PP)/留具
  • 本体材質:
    ポリカーボネート(PC)
  • 使用温度範囲:
    0~55℃(減圧使用を前提としています)
  • 摘要:
    バルブ・真空取付
  • 仕様:
    本体
  • 型式:
    MVP-100MV 真空取付品(天面)

(i)ご注意

  • 真空計を追加する場合は、取付費がかかります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
有効内寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ110×136H

1個

16,061( 17,667円 )

6日目

Φ110×187H

1個

16,643( 18,307円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・割れにくく軽量で丈夫な製品です
・真空引きについては1Torrまで可能です
・小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です
・置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です

(i)ご注意

  • 真空計を追加する場合は、取付費がかかります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

    小型真空ポット MVPシリーズ

    小型真空ポット MVPシリーズ

      小型真空ポット MVP-100MV

      小型真空ポット MVP-100MV

        NIKKO RD-300V真空計付(天面)

        NIKKO RD-300V真空計付(天面)

          デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

          デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

            ポリカデシケーター RD-240シリーズ

            ポリカデシケーター RD-240シリーズ

              NIKKO RD-240V真空計付(側面)

              NIKKO RD-240V真空計付(側面)

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ニッコー・ハンセン ニッコー・ハンセン ケニス 日幸電子工業
                通常価格 16,061円 9,440円 10,313円 26,600円 23,267円 11,952円 24,200円
                通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   1日目   1日目   4日目~   1日目  
                商品タイプ デシケーター デシケーター - - デシケーター デシケーター -
                デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ - - 真空タイプ - -
                材質/品名 シリコン/Oリング、ポリプロピレン(PP)/留具 シリコン/Oリング、ポリプロピレン(PP)/留具 - - - - -
                本体材質 ポリカーボネート(PC) ポリカーボネート(PC) - - - - -
                使用温度範囲 0~55℃(減圧使用を前提としています) 0~55℃(減圧使用を前提としています) - - - - -

                小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました