(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

通常単価(税別)
162,096円
税込単価
178,306円

【特長】水を室温+5℃~60℃の範囲で恒温状態に保ちながらラックを振盪させ、試...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-61-74-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-61-74-04

1個

162,096( 178,306円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】水を室温+5℃~60℃の範囲で恒温状態に保ちながらラックを振盪させ、試料を培養・撹拌するための装置です。
・微量試料に適し、省スペース。
【商品仕様】
・型式:SN-M405D
・使用温度範囲(℃):(室温+5)~60
・摘要:本体
・温度精度:±0.1℃(at37℃)
・温度調整方法:Pt100Ω・3桁デジタル表示・デジタル設定・PID制御
・温度設定:0.5℃単位
・温度表示:0.1℃単位
・安全装置:過昇防止・自己診断機能(センサー異常・ヒーター異常・上限値異常・温度調節器異常)
・温度フューズ
・ヒーター:150W
・モーター:コンデンサー形 3W
・振盪速度:20~220rpm
・振盪幅:20mm
・水槽容量:1L
・水槽寸法:125×180×70Hmm
・外寸法:153×318×185Hmm
・重量:4.5kg
・電源容量:AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付電源コード
・使用環境:温度:5~35℃ 湿度:80%以内
・オプション(別売):振盪台:SN-M40S-M20:マイクロチューブ1.5mL×20本用
・ :SN-M40S-M88:小試験管88本用・SUSスプリング固定式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SDの型番0692-61-74-04のページです。
型番0692-61-74-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

    小型卓上恒温振盪器

    小型卓上恒温振盪器

      Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)

      Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)

        Fine マルチバス FMB-180(TGK)

        Fine マルチバス FMB-180(TGK)

          ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)

          ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)

            三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

            三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

              ウォーターバス N3-4(TGK)

              ウォーターバス N3-4(TGK)

                Fineマルチバス FMB-160(TGK)

                Fineマルチバス FMB-160(TGK)

                  恒温油槽 内容積(L) 36

                  恒温油槽 内容積(L) 36

                    Fine 高性能万能型高温バス FMB-170

                    Fine 高性能万能型高温バス FMB-170

                      ウォーターバス WB-16M型 500W

                      ウォーターバス WB-16M型 500W

                        トーマス科学 恒温水槽 T3

                        トーマス科学 恒温水槽 T3

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 トーマス科学 東京硝子器械 柴田科学 三商
                          通常価格 162,096円 166,653円 181,753円 181,753円 90,799円 96,947円 90,799円 163,306円 232,711円 142,927円 40,515円 99,508円
                          通常出荷日 10日目   6日目   3日目   3日目   6日目   3日目   6日目   3日目   4日目   3日目   8日目   19日目  

                          ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SDのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました