(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半導体用示温ラベル 3MC230/260

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0014-55-96-84
半導体用示温ラベル 3MC230/260 ハンドウタイヨウシオンラベル 3MC260

通常単価(税別)
12,947円
税込単価
14,242円

高温耐久性に優れた3温表示タイプ仕様の半導体用示温ラベルです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル
  • 発色色調:
    淡黄→黒
  • 発色精度(℃):
    ±3
  • 発色部:
    Φ2
  • サイズスペース(mm):
    7×15
  • 内容量:
    20枚

(i)ご注意

  • ポリイミドフィルム使用ベース材はポリイミドフィルムを使用しています。設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管してください。

型番

0014-55-96-84 解除

Loading...

商品情報を表示

0014-55-96-84 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
発色温度(℃)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0014-55-96-84

3MC260
260・270・280
20枚
10

1個

12,947( 14,242円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高温耐久性に優れた3温表示タイプ仕様の半導体用示温ラベルです。

(i)ご注意

  • ポリイミドフィルム使用ベース材はポリイミドフィルムを使用しています。設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

半導体用示温ラベル 3MC230/260の型番0014-55-96-84のページです。
型番0014-55-96-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半導体用示温ラベル 3MC230/260

半導体用示温ラベル 3MC230/260

    半導体用示温ラベル 9MC200 20枚

    半導体用示温ラベル 9MC200 20枚

      検査用ラベル

      検査用ラベル

        ホンダフロー粘着テープHAT-F15 25mm 10m

        ホンダフロー粘着テープHAT-F15 25mm 10m

          ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m

          ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 12,947円 23,888円 8,834円 6,790円 8,646円
            通常出荷日 11日目   13日目   6日目~   4日目   6日目  
            商品タイプ ラベル - ラベル - -
            発色色調 淡黄→黒 - - - -
            発色精度(℃) ±3 - - - -
            発色部 Φ2 - - - -
            サイズスペース(mm) 7×15 - - - -

            半導体用示温ラベル 3MC230/260のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0014-55-96-83
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?型式 発色温度
            (℃)
            内容量

            12,947円

            ( 14,242円 )
            1個 -

            11日目

            103MC230230・240・250-

            ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました