(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレーンスケール FJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クレーンスケール FJシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
187,500円 ~ 204,545円  特別価格 
税込価格
206,250円 ~ 225,000円  特別価格 

【特長】・防じん・防滴仕様です(IP65準拠)・充電池とバッテリパック2個を標...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吊りはかり
  • 電源詳細:
    専用充電池
  • 材質:
    アルミ合金
  • 仕様:
    IP65

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
重量(g)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000000
500000
16000
FJ-T001iS

1個

187,500円

183,337

( 201,671円 )

17日目

1500000
500000
16000
FJ-T1.5iS

1個

204,545( 225,000円 )

17日目

3000000
1000000
16500
FJ-T003iS

1個

200,000( 220,000円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防じん・防滴仕様です(IP65準拠)
・充電池とバッテリパック2個を標準装備
・下からでも見やすい表示部です
・リモコン式でLED表示です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレーンスケール FJシリーズ

クレーンスケール FJシリーズ

    クレーンスケール FJ-T002iS

    クレーンスケール FJ-T002iS

      クレーンスケール FJ-K100i

      クレーンスケール FJ-K100i

        電子台ばかり FG-150KAL

        電子台ばかり FG-150KAL

          クレーンスケール FJ-K500i

          クレーンスケール FJ-K500i

            上皿天びん MS-500 分銅付

            上皿天びん MS-500 分銅付

              上皿天びん HS-2 分銅付

              上皿天びん HS-2 分銅付

                防塵・防水デジタル台はかり SW

                防塵・防水デジタル台はかり SW

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                  通常価格 187,500円 187,500円 161,931円 38,080円 158,333円 50,253円 95,358円 154,989円
                  通常出荷日 17日目   17日目   17日目   9日目   17日目   6日目   6日目   8日目~  
                  商品タイプ 吊りはかり - - - - - - -
                  電源詳細 専用充電池 - - - - - - -
                  材質 アルミ合金 - - - - - - -
                  仕様 IP65 - - - - - - -

                  クレーンスケール FJシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました