(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

顕微鏡用UV LEDリング照明セット

型番:0259-75-23-81
顕微鏡用UV LEDリング照明セット ケンビキョウヨウUV LEDリングショウメイセット

通常単価(税別)
139,445円
税込単価
153,390円

【特長】・照明用電源TAL-2410-2とLEDUVダイレクトリング照明のセッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED光源装置
  • 光源タイプ:
    LED
  • 消費電力(W):
    30
  • 出力電源(V):
    24
  • 入力電圧(V):
    AC100~115
  • 調光機能:
    電圧調光
  • 外部調光:
    可能
  • 外部ON/OFF:
    可能
  • チャンネル:
    2ch
  • 重量(g):
    750

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0259-75-23-81 解除

Loading...

商品情報を表示

0259-75-23-81の仕様・寸法情報

商品タイプLED光源装置光源タイプLED
型式LEDR-45/16UV24V-TAL24LED数(個)42
外形寸法(mm)Φ45×20H内径(mm)Φ16
消費電力(W)30出力電源(V)24
入力電圧(V)AC100~115調光機能電圧調光
外部調光可能外部ON/OFF可能
チャンネル2ch重量(g)750
備考消費電力(W):3.4 - -

型番リスト

型番
型式
LED数(個)
外形寸法(mm)
内径(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0259-75-23-81

LEDR-45/16UV24V-TAL24
42
Φ45×20H
Φ16
消費電力(W):3.4

1個

139,445( 153,390円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明用電源TAL-2410-2とLEDUVダイレクトリング照明のセットです
・短波長で高反射率な為、ワーク位置決めや蛍光探傷検査に使用できます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡用UV LEDリング照明セットの型番0259-75-23-81のページです。
型番0259-75-23-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

顕微鏡用UV LEDリング照明セット

顕微鏡用UV LEDリング照明セット

    LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

    LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

      東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

      東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

        スポットタイプ同軸LED照明

        スポットタイプ同軸LED照明

          LED光源

          LED光源

            集光レンズ KLLシリーズ

            集光レンズ KLLシリーズ

              電圧調光電源

              電圧調光電源

                ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

                ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

                  東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

                  東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

                    LEDフレキシブルアーム光源 独立調光型 STA-B2

                    LEDフレキシブルアーム光源 独立調光型 STA-B2

                      テクノライト KTX-100E

                      テクノライト KTX-100E

                        LEDライト L-711

                        LEDライト L-711

                          UVランプ

                          UVランプ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 139,445円 89,975円 75,958円 14,250円 26,600円 24,015円 39,200円 84,366円 84,367円 41,429円 61,117円 23,416円 144,432円
                            通常出荷日 6日目   6日目   16日目   26日目   1日目   17日目   12日目   15日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ LED光源装置 - - LED光源装置 - ライト その他関連用品 - - - - - UV・レーザー関連用品
                            光源タイプ LED - - LED - - その他 - - - - - -
                            消費電力(W) 30 - - - - - - - - - - - -
                            出力電源(V) 24 - - - - - - - - - - - -
                            入力電圧(V) AC100~115 - - - - - - - - - - - -

                            顕微鏡用UV LEDリング照明セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0259-75-23-82
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            型式 LED数
                            (個)
                            外形寸法
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            備考

                            153,873円

                            ( 169,260円 )
                            1個 -

                            6日目

                            LEDR-54/28UV24V-TAL2454Φ54×20HΦ28消費電力(W):4.4
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            型式 LED数
                            (個)
                            外形寸法
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            備考

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト