(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC2+/HHPC6+

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC2+/HHPC6+

通常単価(税別)
539,327円
税込単価
593,260円

【特長】・日常的なモニタリング・日本語対応の見やすい高画質ディスプレイは、表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    微粒子測定器
  • 品目:
    ハンドヘルドパーティカルカウンター
  • サンプル吸引量:
    2.83L/分
  • 外形寸法(mm):
    99×53×245Hmm(突起部分を除く)
  • 光源:
    半導体レーザ
  • データ記憶:
    10000回
  • 表示:
    3.5インチカラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)(日本語・英語)
  • サンプル時間(吸引量):
    1秒~23時間59分59秒
  • ホールド時間:
    0秒~23時間59分59秒
  • 測定場所ID:
    0~500
  • 測定サイクル:
    0~999
  • 温度・湿度プローブ:
    なし
  • プリンタ:
    なし(ブラウザを使用し、イーサネットでエクセルへのダウンロード)
  • バッテリ:
    連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)
  • 出力:
    USBメモリスティック、USBケーブル、イーサネット
  • 外部からの制御:
    不可
  • 質量(g):
    690

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0609-25-29-23 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
測定粒子径
同時計数誤差
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0609-25-29-23

HHPC6+
0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0μm(6粒径を同時測定)
140000個/L(計数損失 10%以下)
パージフィルタ、フィルタアダプタ、充電(AC)アダプタ、USBケーブル(A-mini-B)、取扱説明書、検査成績書、校正証明書、NISTトレーサブル体系図、キャリングケース、コミュニケーションスタンド

1個

539,327( 593,260円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日常的なモニタリング
・日本語対応の見やすい高画質ディスプレイは、表示項目を任意にカスタマイズ可能で、必要な情報をクリアに表示します
・軽量で届きにくいHEPAフィルターのリークチェック等にも無理なく使用できます
・重さはたった約690gスリムにデザインされており、狭い環境での測定も片手で簡単操作可能です
・作業現場の狭い環境やフィルターのトラブルシューティングにも最適なアイテムです
・クリーンルームの検証
・ISO Class 5(FED STD Class 100)レベルか、もしくはそれ以上のクリーンルームを清浄度管理がされているかを素早くチェック、又はバリデートします
・ビジュアル パーティクル トレンド
・現場でトレンドデータでの確認が可能になり、測定時間が短縮できます
・ネットワーク接続も簡単
・業界標準のブラウザを使用し、イーサネットでエクセルへのダウンロードを行います(Internet Explorer(R)、Safari(R)、Firefox(R)等)
・USBメモリスティックで、データの持ち出しが可能です
・USBメモリスティックに測定データを保存し、パソコンへダイレクトに取り込めます
・USBケーブルでのPC接続も可能
・クリーンルーム内にコミュニケーションスタンドを置いて、その場でチャージも可能です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC2+/HHPC6+の型番0609-25-29-23のページです。
型番0609-25-29-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC2+/HHPC6+

ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC2+/HHPC6+

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC3+ 東京硝子器械

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC3+ 東京硝子器械

      衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

      衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

        掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

        掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

          デジタル静電電位測定器 KSD-2000

          デジタル静電電位測定器 KSD-2000

            デジタル低電位測定器

            デジタル低電位測定器

              大気イオンモニター

              大気イオンモニター

                コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

                コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

                  静電気除去エアーガン TG-3・オプション

                  静電気除去エアーガン TG-3・オプション

                    ユニポアインラインフィルター IRFシリーズ

                    ユニポアインラインフィルター IRFシリーズ

                      ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤

                      ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤

                        ワンタッチブラシ 黄 TGK

                        ワンタッチブラシ 黄 TGK

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 コトヒラ工業 アズワン アズワン アズワン アズワン コトヒラ工業 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                          通常価格 539,327円 327,967円 297,003円 1,170円 86,418円 96,040円 230,842円 220,000円 2,440円 11,364円 2,600円 2,600円
                          通常出荷日 14日目   12日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   6日目   6日目  
                          商品タイプ 微粒子測定器 - クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 微粒子測定器 微粒子測定器 微粒子測定器 クリーンルーム用掃除機 関連用品 - 関連用品 -
                          品目 ハンドヘルドパーティカルカウンター - - - - - - - - - - -
                          サンプル吸引量 2.83L/分 - - - - - - - - - - -
                          外形寸法(mm) 99×53×245Hmm(突起部分を除く) - - - - - - - - - - -
                          光源 半導体レーザ - - - - - - - - - - -

                          ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC2+/HHPC6+のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました