(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌サンプルバッグ 540mL 書込面無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滅菌サンプルバッグ 540mL 書込面無

通常単価(税別)
23,772円
税込単価
26,149円

【特長】粉末、液体、固体などのあらゆるサンプルをクリーンなまま保存できるバッグ...

詳細情報を確認する

型番

0807-80-45-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0807-80-45-03

1個

23,772( 26,149円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】粉末、液体、固体などのあらゆるサンプルをクリーンなまま保存できるバッグです。
・科学、医療、食品、工業などのさまざまな場面で使用できます。
【商品仕様】
・サイズ(mm):114×229
・容量(mL):540
・厚さ(μm):76
・書込面:無
・入数(枚):500
・材質:ポリエチレン
・滅菌済
・耐熱温度:-30~+100℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滅菌サンプルバッグ 540mL 書込面無の型番0807-80-45-03のページです。
型番0807-80-45-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌サンプルバッグ 540mL 書込面無

滅菌サンプルバッグ 540mL 書込面無

    酸素吸収剤セット/酸素吸収剤

    酸素吸収剤セット/酸素吸収剤

      ラボラン(R)ホースバンド

      ラボラン(R)ホースバンド

        メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン
        通常価格 23,772円 9,200円 2,000円
        通常出荷日 7日目   1日目   1日目  

        滅菌サンプルバッグ 540mL 書込面無のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました