(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】フレームの長さの調節が可能です。・完全なサイドシールド。・37gと軽量...

詳細情報を確認する

型番

0707-87-03-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0707-87-03-03

1個

3,300( 3,630円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】フレームの長さの調節が可能です。
・完全なサイドシールド。
・37gと軽量のオーバーグラスです。
【商品仕様】
・型式:5×7
・重量(g):37
・レンズ材質:ポリカーボネート
・EN規格適合品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03の型番0707-87-03-03のページです。
型番0707-87-03-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

    一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-1856

    一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-1856

      アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF

      アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF

        二眼型セーフティグラス TSG-8106

        二眼型セーフティグラス TSG-8106

          TRUSCO 二眼型セーフティグラス

          TRUSCO 二眼型セーフティグラス

            SAFETY オーバーライト2

            SAFETY オーバーライト2

              一眼式保護メガネ 727ナイロン

              一眼式保護メガネ 727ナイロン

                UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

                UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

                  安全メガネ BXTMルーペ付レンズ 11374/11375

                  安全メガネ BXTMルーペ付レンズ 11374/11375

                    保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501

                    保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501

                      一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle

                      一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle

                        保護メガネ カーブ

                        保護メガネ カーブ

                          一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)

                          一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)

                            メーカー 東京硝子器械 トラスコ中山 トーアボージン トラスコ中山 トラスコ中山 ブッシュネル 日本光器製作所 UVEX アズワン 三商 ミドリ安全 ブッシュネル 山本光学
                            通常価格 3,300円 1,173円 1,952円 1,184円 1,195円 1,063円 3,046円 4,309円 2,290円 1,390円 1,993円 1,071円 4,063円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~  

                            東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました