(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
耐熱シリコン5本指手袋 オレンジ 1枚

耐熱シリコン5本指手袋 オレンジ 1枚 (レビュー)

通常価格(税別)
3,597円
税込価格
3,957円
通常出荷日
6日目
【特長】5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ等の作業がしやすいです。
・約220℃に耐えるシリコン製なので、熱い物の移動や熱湯の中にも入れられます。
・布製と違い汚れたらすぐに水洗いでき、耐熱性があるので食器洗い乾燥機や食器乾燥機もOKです。
・表面の凹凸は裏表両方ついているので、左右が無くどちらでも使えます。
・吊り下げフック用の穴つきです。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・サイズ(mm):フリー
・入数:1枚
・材質:シリコンゴム
・耐熱温度:約220℃
・耐冷温度:約-30℃
・寸法:27.5×18.5×3cm
・重量:約160g

耐熱シリコン5本指手袋 オレンジ 1枚のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アニール炉からの製品取り出し時に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/10/07
    高温の炉から、製品を取り出す際に使用しています。
    色々なタイプの物を試しましたが、こちらの製品は耐熱性も良く、
    シリコンで滑りにくいので、とても使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱シリコン5本指手袋 オレンジ 1枚

耐熱シリコン5本指手袋 オレンジ 1枚

    500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

    500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

      ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

      ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

        [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

        [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

          グーデン 耐熱手袋 EGF-38

          グーデン 耐熱手袋 EGF-38

            テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

            テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

              ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

              ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

                500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                  MT715 300℃耐熱手袋

                  MT715 300℃耐熱手袋

                    耐油マックス

                    耐油マックス

                      [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

                      [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

                        [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6

                        [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6

                          耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

                          耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン ミドリ安全 エスコ ケニス コクゴ ミドリ安全 アズワン アズワン 川西工業 エスコ エスコ 東京硝子器械
                            通常価格 3,597円 9,800円 11,012円 9,250円 6,000円 7,100円 15,614円 9,300円 6,800円 424円 8,398円 9,713円 8,495円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   2日目   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。