(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能ゴムベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能ゴムベルト

通常価格(税別)
1,639円
税込価格
1,803円

【特長】・面ファスナーが付いた細幅ベルトです・荷物の結束など、様々な用途に使用...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
サイズ詳細
適用範囲(cm)
品番
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
SS
70~80
0370
70

4個

1,639( 1,803円 )

6日目

S
-
80~90
0371
80

4個

1,639( 1,803円 )

6日目

M
-
90~100
0372
90

4個

1,639( 1,803円 )

6日目

2L/LL
-
110~120
0374
110

1個

1,639( 1,803円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面ファスナーが付いた細幅ベルトです
・荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです
・動子固定用ベルトとしても使用出来ます
・腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能ゴムベルト

万能ゴムベルト

    万能ゴムベルト 0371 S

    万能ゴムベルト 0371 S

      万能ゴムベルト 0373 L

      万能ゴムベルト 0373 L

        腰部固定帯 フィットライト

        腰部固定帯 フィットライト

          腰部固定帯 ガードフィット

          腰部固定帯 ガードフィット

            プロフィット・メッシュ

            プロフィット・メッシュ

              バンダフィックス

              バンダフィックス

                プロフィット・メッシュ プラ S

                プロフィット・メッシュ プラ S

                  ブラックサポーター 固定足首用

                  ブラックサポーター 固定足首用

                    サポーター(腰用 ベルト幅200mm)

                    サポーター(腰用 ベルト幅200mm)

                      プロスリム・メッシュ プラ M

                      プロスリム・メッシュ プラ M

                        ブラックサポーター 固定手首用

                        ブラックサポーター 固定手首用

                          ラクールガードクール S

                          ラクールガードクール S

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 ハクゾウメディカル 東京硝子器械 モリト エスコ 東京硝子器械 モリト 東京硝子器械
                            通常価格 1,639円 1,484円 1,639円 1,580円 1,580円 3,947円 1,019円 3,750円 698円 7,200円 3,403円 384円 4,385円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   3日目   1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   6日目  
                            商品タイプ ベルトサポーター - - ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター 絆創膏 - ワーキングサポーター ベルトサポーター - ワーキングサポーター -

                            万能ゴムベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました