(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入

通常単価(税別)
13,248円
税込単価
14,573円

【特長】シェーカーに使用可能で、密閉式振とう培養を実現。・平底または、撹拌能を...

詳細情報を確認する

型番

0656-01-32-53 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0656-01-32-53

1個

13,248( 14,573円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】シェーカーに使用可能で、密閉式振とう培養を実現。
・平底または、撹拌能を高めるバッフル底。
【商品仕様】
・品名:滅菌ディスポーザブル三角フラスコ 平底
・型式:4112-0500
・容量(mL):500
・キャップタイプ:45-430
・入数(本):12
・ガンマ線滅菌(SAL10^-6)、個別包装
・容量目盛付き
・材質:本体 PETG製、キャップ HDPE製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入の型番0656-01-32-53のページです。
型番0656-01-32-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入

三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入

    三角・バッフルフラスコ滅菌済 PETG製

    三角・バッフルフラスコ滅菌済 PETG製

      スーパー肉厚三角フラスコ

      スーパー肉厚三角フラスコ

        SPC保存びん 目安目盛付 SPC-29

        SPC保存びん 目安目盛付 SPC-29

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学
          通常価格 13,248円 15,081円 58,000円 12,700円
          通常出荷日 6日目   6日目   7日目   6日目  
          商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - -
          形状 その他 - - -
          容量(L) 0.5 - - -
          材質 ポリエチレンテレフタラート(PETG) 本体:PETG - -

          三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました