(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 0344-02-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 0344-02-19

通常単価(税別)
12,132円
税込単価
13,345円

【特長】ホールド部分をフラットタイプにし、両面に滑り止め模様をつけてあります。...

詳細情報を確認する

型番

0344-02-19-23 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0344-02-19-23

1個

12,132( 13,345円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ホールド部分をフラットタイプにし、両面に滑り止め模様をつけてあります。これにより手袋をしていても変わらない安定した操作ができます。
・しなやかな弾力性によりすばらしい塗布感を生み出します。
・チャック付き袋入りです。
【商品仕様】
・PS樹脂製
・電子線滅菌済み
・ニードル
・入数:1000本
・型式:1710
・色:赤
・包装(本):25×40袋
・材質:PS
・滅菌包装(本):25
・全長(mm):188

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 0344-02-19の型番0344-02-19-23のページです。
型番0344-02-19-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 0344-02-19

東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 0344-02-19

    東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 0344-02-19-22

    東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 0344-02-19-22

      東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

      東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

        ニクロム製ループ 柄付/無

        ニクロム製ループ 柄付/無

          ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入

          ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入

            ループ 細棒柄 Φ4/2/1

            ループ 細棒柄 Φ4/2/1

              ループ 細棒柄 Φ3 100本入

              ループ 細棒柄 Φ3 100本入

                PD-30/20用検査試薬 ルシパックpen

                PD-30/20用検査試薬 ルシパックpen

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
                  通常価格 12,132円 12,132円 12,132円 13,587円 24,500円 52,872円 52,872円 28,084円
                  通常出荷日 6日目   9日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   4日目  

                  東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 0344-02-19のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました