(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0344-02-19-01
ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループ ビセイブツケンサヨウヒン

通常単価(税別)
36,140円
税込単価
39,754円

【特長】・ステンレス製のため、滅菌は乾熱滅菌器による前処理を行います・フレーミ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • ステンレス素材が劣化しますので、ガスバーナーで焼くことはおやめください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0344-02-19-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0344-02-19-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
品番
ループ内径(mm)
線外径(mm)
把手(mm)
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0344-02-19-01

-
8011
1
0.5
1.0
280
100本

1個

36,140( 39,754円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため、滅菌は乾熱滅菌器による前処理を行います
・フレーミング工程の削減により検査時間の短縮、バクテリア飛散の危険解消、検査室の環境保全などに有効です

(i)ご注意

  • ステンレス素材が劣化しますので、ガスバーナーで焼くことはおやめください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループの型番0344-02-19-01のページです。
型番0344-02-19-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループ

ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループ

    東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 0344-02-19-03

    東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 0344-02-19-03

      東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 17-8013

      東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 17-8013

        ステンレスニードル #8021 100本

        ステンレスニードル #8021 100本

          ステンレスループ 1φ #8011 百本

          ステンレスループ 1φ #8011 百本

            ペトリフィルム培地

            ペトリフィルム培地

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 31,047円 31,047円 31,047円 31,047円 36,140円 308円
              通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能
              材質 ステンレス - - - - -

              ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0344-02-19-02
              0344-02-19-04
              0344-02-19-11
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              品名 品番 ループ内径
              (mm)
              線外径
              (mm)
              把手
              (mm)
              全長
              (mm)
              内容量

              31,047円

              ( 34,152円 )
              1個 -

              6日目

              -801220.51.0280100本

              31,047円

              ( 34,152円 )
              1個 -

              6日目

              -801440.61.5280100本

              31,047円

              ( 34,152円 )
              1個 -

              8日目

              ステンニードル8021-0.61.5280100本

              微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました