(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蝶番付バスケット 小・大・特大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0143-52-42-11
蝶番付バスケット 小・大・特大 チョウバンヅケバスケット ショウ

通常単価(税別)
11,278円
税込単価
12,406円

【特長】・フタ付きで便利です。・材質:ステンレス・目開き(mm):5.5目(4...

詳細情報を確認する

型番

0143-52-42-11 解除

Loading...

商品情報を表示

0143-52-42-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
寸法
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0143-52-42-11

100×100×100mmH(外寸)
OM 1054-50

1個

11,278( 12,406円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタ付きで便利です。
・材質:ステンレス
・目開き(mm):5.5目(4メッシュ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蝶番付バスケット 小・大・特大の型番0143-52-42-11のページです。
型番0143-52-42-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蝶番付バスケット 小・大・特大

蝶番付バスケット 小・大・特大

    蝶番付バスケット 中 150×150×100H

    蝶番付バスケット 中 150×150×100H

      積み重ねアミバット

      積み重ねアミバット

        部品洗浄かご(ステンレス製)

        部品洗浄かご(ステンレス製)

          Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイト

          Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイト

            バスケット(パンチング・ステンレス)

            バスケット(パンチング・ステンレス)

              バスケット(フタ付ステンレス製)

              バスケット(フタ付ステンレス製)

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ アスベル エスコ エスコ
                通常価格 11,278円 12,636円 13,587円 6,489円 2,248円 13,200円 16,500円
                通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ カゴ・バスケット - アミバット カゴ・バスケット その他 カゴ・バスケット カゴ・バスケット
                材質 ステンレス - ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス
                目開き(mm) 5.5目(4メッシュ) - - - - - -

                蝶番付バスケット 小・大・特大のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0143-52-42-13
                0143-52-42-14
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                寸法 品番

                16,710円

                ( 18,381円 )
                1個 -

                7日目

                200×200×200mmH(外寸)OM 1054-52

                22,957円

                ( 25,253円 )
                1個 -

                6日目

                特大300×300×200mmH(外寸)OM 1054-53

                洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました