(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
21,444円
税込単価
23,588円

【特長】・オールステンレス製ですから、振動・衝撃・打撃に対して非常に強く、取扱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    その他
  • タイプ:
    真空
  • 詳細タイプ:
    真空断熱ウォーターバス

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます。

型番

0333-32-08-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番D-600D-1500
外径123162
内径100140
全高95118
深さ80100
材料の種類ステンレス鋼ステンレス鋼

用途

  • 理化学実験用(オイルバス、ウォーターバスなど)
  • 低温液化ガス、氷、熱湯などの貯蔵
  • 冷却物品の保冷/高温物品の保温貯蔵、各種低温/高温実験槽
  • スターラー上での保温/保冷攪拌
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
型式
容量(L)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0333-32-08-01

Φ123×95H
D-600
0.6
約0.43(本体)

1個

21,444( 23,588円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製ですから、振動・衝撃・打撃に対して非常に強く、取扱いも容易です投げ込みヒーターなどと一緒に使用しても安全です
・魔法瓶のパイオニア、サーモスが作る断熱ウォーターバスです断熱効果は抜群です
・マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です
・特殊な前処理を施してありますので、オイルバスなどの高温用にも使用できます
・内筒には耐食性に優れたSUS316を使用しています(外筒はSUS304)

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500の型番0333-32-08-01のページです。
型番0333-32-08-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

    バキュームサーモバス S-2

    バキュームサーモバス S-2

      Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

      Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

        ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型

        ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型

          バキュームサーモバス S-0

          バキュームサーモバス S-0

            バスツール BTシリーズ

            バスツール BTシリーズ

              IKA ヒーティングバス HBR4 control

              IKA ヒーティングバス HBR4 control

                メーカー 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 柴田科学 ケニス ケニス 三商
                通常価格 21,444円 46,560円 78,286円 86,183円 36,860円 46,269円 597,000円
                通常出荷日 8日目   6日目   2日目   4日目   6日目   11日目   19日目  
                商品タイプ詳細 その他 - オイルバス - - - -
                タイプ 真空 - 定温 - - - -
                詳細タイプ 真空断熱ウォーターバス - - - - - -

                真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0333-32-08-02
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外寸法
                (mm)
                型式 容量
                (L)
                重量
                (kg)

                31,403円

                ( 34,543円 )
                1個 -

                8日目

                Φ162×118HD-15001.5約0.7(本体)

                クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました