(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュリティクリーンコンテナ 黄キャップ

型番:0344-22-45-02
セキュリティクリーンコンテナ 黄キャップ セキュリティクリーンコンテナ 40ML 100ニュウ

通常単価(税別)
9,368円
税込単価
10,305円

【特長】・精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PP(ポリプロピレン)製容器
  • 形状:
    丸型
  • 目盛表示:
    10mm
  • 入数:
    100個
  • キャップカラー:
  • 材質:
    PP(本体)
  • 仕様:
    SSキャップ付
  • キャップ材質:
    PE

型番

0344-22-45-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0344-22-45-02の仕様・寸法情報

商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器形状丸型
容量(L)0.04口径(mm)45
メーカー品番2841高さ(mm)43
目盛表示10mm入数100個
キャップカラー材質PP(本体)
仕様SSキャップ付キャップ材質PE

型番リスト

型番
容量(L)
口径(mm)
メーカー品番
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0344-22-45-02

0.04
45
2841
43

1個

9,368( 10,305円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により強固な密閉保持が可能になりました。これにより、揮発性溶液の搬送、保持が安全にできます
・ホルマリンにも対応しますので病理サンプルの保管と移送に有効です
・手袋をした手でも、安心して取り扱いできるようキャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けています
・非常に透明度の高いポリプレピレン材料を使用していますので、内容物を完全に目視、確認できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セキュリティクリーンコンテナ 黄キャップの型番0344-22-45-02のページです。
型番0344-22-45-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュリティクリーンコンテナ 黄キャップ

セキュリティクリーンコンテナ 黄キャップ

    JPボトル 滅菌済

    JPボトル 滅菌済

      メーカー 東京硝子器械 アズワン
      通常価格 9,368円 20,650円
      通常出荷日 6日目~   1日目  
      商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 -
      形状 丸型 -
      目盛表示 10mm -
      入数 100個 -
      キャップカラー -

      セキュリティクリーンコンテナ 黄キャップのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0344-22-45-03
      0344-22-45-05
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (L)
      口径
      (mm)
      メーカー品番 高さ
      (mm)

      9,586円

      ( 10,545円 )
      1個 -

      6日目

      0.0645284260

      11,405円

      ( 12,546円 )
      1個 -

      7日目

      0.0953284868
      型番
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (L)
      口径
      (mm)
      メーカー品番 高さ
      (mm)

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト