(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光コンテナ 100mL 250本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮光コンテナ 100mL 250本入

通常単価(税別)
27,148円
税込単価
29,863円

【特長】紫外線200~300nm範囲での光の透過(率)は著しく減少・紫外線を通...

詳細情報を確認する

型番

0000-23-31-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-23-31-02

1個

27,148( 29,863円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】紫外線200~300nm範囲での光の透過(率)は著しく減少
・紫外線を通さないため、ビリルビンの分析、ビタミンのような光に弱いサンプルの実験に最適
【商品仕様】
・型式:75.562.011
・容量(mL):100
・名称:遮光コンテナ
・入数(個):250
・材質:
・ 本体:PP製
・ キャップ:PE製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮光コンテナ 100mL 250本入の型番0000-23-31-02のページです。
型番0000-23-31-02に関する仕様情報を記載しております。

遮光コンテナ 100mL 250本入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました