(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッケルトング 24cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッケルトング 24cm

通常単価(税別)
26,682円
税込単価
29,350円

【特長】耐熱性に優れています。【商品仕様】・サイズ:24cm・材質:オールニッ...

詳細情報を確認する

型番

0437-50-13-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0437-50-13-02

1個

26,682( 29,350円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐熱性に優れています。
【商品仕様】
・サイズ:24cm
・材質:オールニッケル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッケルトング 24cmの型番0437-50-13-02のページです。
型番0437-50-13-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッケルトング 24cm

ニッケルトング 24cm

    ニッケルトング 21cm

    ニッケルトング 21cm

      トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900

      トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900

        トング ふっ素樹脂製 286-01

        トング ふっ素樹脂製 286-01

          PFAターナー

          PFAターナー

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 26,682円 25,664円 2,872円 13,000円 4,151円
            通常出荷日 17日目   17日目   1日目   1日目   1日目  

            ニッケルトング 24cmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました