(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームピンセット付属品セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0904-25-27-04
バキュームピンセット付属品セット MH-100ヨウ6ファイキュウチャクパッド 10イリ

通常単価(税別)
3,767円
税込単価
4,144円

【特長】・スッと吸って、サッと離す!吸引・離脱が自由自在・微小部品の吸引・離脱...

詳細情報を確認する

型番

0904-25-27-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0904-25-27-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
セット内容
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0904-25-27-04

その他
吸着パッド
-
Ф6mm
10個

1個

3,767( 4,144円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スッと吸って、サッと離す!吸引・離脱が自由自在
・微小部品の吸引・離脱がワンタッチ
・ペンタイプのピンセット部は持ちやすく軽量
・エアの吹き出しによるダスタ作業も可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バキュームピンセット付属品セットの型番0904-25-27-04のページです。
型番0904-25-27-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バキュームピンセット付属品セット

バキュームピンセット付属品セット

    バキュームピンセット EA595EV-2

    バキュームピンセット EA595EV-2

      メドーハンド 吸着パッドΦ4・6mm 10コ入/付属品セット

      メドーハンド 吸着パッドΦ4・6mm 10コ入/付属品セット

        ガスフィルターガン/オプション

        ガスフィルターガン/オプション

          [電池式]ペンバキューム

          [電池式]ペンバキューム

            シリコンカップ

            シリコンカップ

              ハンディーバキューム ESDシリコンカップ

              ハンディーバキューム ESDシリコンカップ

                バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

                バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

                  ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

                  ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

                    MEISTERピンセット1M・2M・2AM・3M 耐酸鋼

                    MEISTERピンセット1M・2M・2AM・3M 耐酸鋼

                      ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ

                      ウェハーキャリア(PFA) 4,5,6,8インチ

                        ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体

                        ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体

                          MH-100用6φ吸着パッド 10入

                          MH-100用6φ吸着パッド 10入

                            メーカー 東京硝子器械 エスコ アズワン アズワン エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン アズワン ミライアル アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 3,767円 3,340円 3,426円 20,200円 50,770円 440円 4,050円 52,678円 34,200円 4,085円 30,801円 16,400円 3,767円
                            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目  

                            バキュームピンセット付属品セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0904-25-27-03
                            0904-25-27-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 詳細タイプ セット内容 仕様 内容量

                            3,767円

                            ( 4,144円 )
                            1個 -

                            6日目

                            その他吸着パッド-Ф4mm10個

                            12,551円

                            ( 13,806円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ピンセットセット品ピンセット、シリコンホースФ3×2m、ニードルФ1mm、パッドФ4・Ф6各1個--

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました