(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メディルチューブ P640I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0280-17-09-11
メディルチューブ P640I メディルチューブ P640I 10X14 5m

通常単価(税別)
19,698円
税込単価
21,668円

【特長】・オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 1巻(m):
    5
  • 引張強さ:
    6MPa
  • 使用推奨温度(℃):
    -50~130
  • 硬度:
    64(タイプA)

型番

0280-17-09-11 解除

Loading...

商品情報を表示

0280-17-09-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
肉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0280-17-09-11

10×14
2

1個

19,698( 21,668円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、食品用や理化学に最適です
・食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メディルチューブ P640Iの型番0280-17-09-11のページです。
型番0280-17-09-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メディルチューブ P640I

メディルチューブ P640I

    メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

    メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 12,132円 14,533円
      通常出荷日 7日目~   6日目  
      商品タイプ 液送用チューブ -
      1巻(m) 5 -
      引張強さ 6MPa -
      使用推奨温度(℃) -50~130 -
      硬度 64(タイプA) -

      メディルチューブ P640Iのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0280-17-09-04
      0280-17-09-10
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      内径×外径
      (mm)
      肉厚
      (mm)

      12,132円

      ( 13,345円 )
      1個 -

      31日目

      4×61

      17,006円

      ( 18,707円 )
      1個 -

      31日目

      8×122

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました