(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メディルチューブ T740C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0280-17-09-47
メディルチューブ T740C メディルチューブ T740C 6X8 20mマキ

通常単価(税別)
18,971円
税込単価
20,868円

【特長】・オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 1巻(m):
    20
  • 引張強さ:
    18MPa
  • 使用推奨温度(℃):
    -20~55
  • 硬度:
    74(タイプA)

型番

0280-17-09-47 解除

Loading...

商品情報を表示

0280-17-09-47 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
肉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0280-17-09-47

6×8
1

1個

18,971( 20,868円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です
・ローラーポンプにも適します
・食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メディルチューブ T740Cの型番0280-17-09-47のページです。
型番0280-17-09-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メディルチューブ T740C

メディルチューブ T740C

    メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

    メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

      メディルチューブ P640I

      メディルチューブ P640I

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 18,971円 14,533円 12,132円
        通常出荷日 6日目   6日目   7日目~  
        商品タイプ 液送用チューブ - 液送用チューブ
        1巻(m) 20 - 5
        引張強さ 18MPa - 6MPa
        使用推奨温度(℃) -20~55 - -50~130
        硬度 74(タイプA) - 64(タイプA)

        メディルチューブ T740Cのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0280-17-09-50
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        内径×外径
        (mm)
        肉厚
        (mm)

        35,194円

        ( 38,713円 )
        1個 -

        6日目

        8×111.5

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました