(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポろ過ユニット 0.45/0.8μm 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0719-43-01-43
ディスポろ過ユニット 0.45/0.8μm 黒 ディスポロカユニット 0.8 クロ

通常単価(税別)
15,900円
税込単価
17,490円

【特長】・飲料中及び工程水中の微生物分析に適した、すぐにご利用いただけるディス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 材質:
    ファネル・フタ・ベース:スチレン、キャップ:ポリエチレン、メンブレン:セルロース混合エステル、吸収パッド:セルロース
  • カラー:
  • 備考:
    55-Plusモニター
  • 内容量:
    50個

型番

0719-43-01-43 解除

Loading...

商品情報を表示

0719-43-01-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-43-01-43

0.8
JBRMABG05505
50個

1個

15,900( 17,490円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飲料中及び工程水中の微生物分析に適した、すぐにご利用いただけるディスポーザブルタイプのろ過ユニットです
・フィルターファネルの器具洗浄及びオートクレーブ滅菌が不要で、ラボでの業務量を削減できます
・21.1cm2の大きいろ過面積でより速い流速を実現、サンプル処理をスピードアップできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスポろ過ユニット 0.45/0.8μm 黒の型番0719-43-01-43のページです。
型番0719-43-01-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポろ過ユニット 0.45/0.8μm 黒

ディスポろ過ユニット 0.45/0.8μm 黒

    ボトルトップフィルタ 290-4520

    ボトルトップフィルタ 290-4520

      メーカー 東京硝子器械 ケニス
      通常価格 15,900円 17,072円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット -
      材質 ファネル・フタ・ベース:スチレン、キャップ:ポリエチレン、メンブレン:セルロース混合エステル、吸収パッド:セルロース -
      カラー -
      備考 55-Plusモニター -
      内容量 50個 -

      ディスポろ過ユニット 0.45/0.8μm 黒のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0719-43-01-41
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      孔径
      (μm)
      型式 内容量

      15,900円

      ( 17,490円 )
      1個 -

      6日目

      0.45JBRMHBG05505-

      ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました