(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アミコンウルトラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0719-00-21-31
アミコンウルトラ アミコンウルトラ0.5 3K 8イリ

通常単価(税別)
8,610円
税込単価
9,471円

【特長】・回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス・2枚の縦型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    アミコンウルトラ
  • 材質:
    フィルター:ウルトラセル-PL(再生セルロース)、フィルターユニット:コポリマースチレン/ブタジエン、ろ液チューブ:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0719-00-21-31 解除

Loading...

商品情報を表示

0719-00-21-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
有効濾過面積(cm2)
サンプル容量(ml)
最大遠心力
寸法(mm)
最終濃縮量
デッドストップ容量
型式
分画分子量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-21-31

1
スイングローター:-/アングルローター:0.5
スイングローター:-/アングルローター:15000×g(逆遠心 1000×g)
9.4×29.6(フィルターユニット)/10.8×49.9(チューブ装着時)
15~20μL
<5μL
UFC5 003 08
3K
8個

1個

8,610( 9,471円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス
・2枚の縦型装着フィルターによって、処理スピードが向上しました
・フィルターカップ底部のデッドストップにより、少ない量でも濃縮液を失うことがありません
・逆遠心可能で、サンプルを1滴も無駄にしません

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アミコンウルトラの型番0719-00-21-31のページです。
型番0719-00-21-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アミコンウルトラ

アミコンウルトラ

    アミコンウルトラ-15 30K 8個

    アミコンウルトラ-15 30K 8個

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 8,610円 21,406円
      通常出荷日 6日目~   13日目  
      商品タイプ その他 -
      詳細タイプ アミコンウルトラ -
      材質 フィルター:ウルトラセル-PL(再生セルロース)、フィルターユニット:コポリマースチレン/ブタジエン、ろ液チューブ:ポリプロピレン -

      アミコンウルトラのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0719-00-21-41
      0719-00-21-43
      0719-00-21-47
      0719-23-36-07
      0719-23-36-08
      0719-23-36-10
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      有効濾過面積
      (cm2)
      サンプル容量
      (ml)
      最大遠心力 寸法
      (mm)
      最終濃縮量 デッドストップ容量 型式 分画分子量 内容量

      56,134円

      ( 61,747円 )
      1個 -

      7日目

      1スイングローター:-/アングルローター:0.5スイングローター:-/アングルローター:15000×g(逆遠心 1000×g)9.4×29.6(フィルターユニット)/10.8×49.9(チューブ装着時)15~20μL<5μLUFC5 030 9630K96個

      8,610円

      ( 9,471円 )
      1個 -

      6日目

      1スイングローター:-/アングルローター:0.5スイングローター:-/アングルローター:15000×g(逆遠心 1000×g)9.4×29.6(フィルターユニット)/10.8×49.9(チューブ装着時)15~20μL<5μLUFC5 050 0850K8個

      8,610円

      ( 9,471円 )
      1個 -

      6日目

      1スイングローター:-/アングルローター:0.5スイングローター:-/アングルローター:15000×g(逆遠心 1000×g)9.4×29.6(フィルターユニット)/10.8×49.9(チューブ装着時)15~20μL<5μLUFC5 100 08100K8個

      47,389円

      ( 52,128円 )
      1個 -

      7日目

      7.6スイングローター:15/アングルローター:12スイングローター:4000×g/アングルローター:5000×g29.6×72(フィルターユニット)/29.7×122(チューブ装着時)150~300μL50μLUFC9 010 2410K24個

      134,920円

      ( 148,412円 )
      1個 -

      6日目

      7.6スイングローター:15/アングルローター:12スイングローター:4000×g/アングルローター:5000×g29.6×72(フィルターユニット)/29.7×122(チューブ装着時)150~300μL50μLUFC9 010 9610K96個

      134,920円

      ( 148,412円 )
      1個 -

      6日目

      7.6スイングローター:15/アングルローター:12スイングローター:4000×g/アングルローター:5000×g29.6×72(フィルターユニット)/29.7×122(チューブ装着時)150~300μL50μLUFC9 030 9630K96個

      遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました