(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アミコンウルトラ-15 30K 8個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アミコンウルトラ-15 30K 8個

通常単価(税別)
21,406円
税込単価
23,547円

【特長】回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス。・2枚の縦型...

詳細情報を確認する

型番

0719-00-18-19 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-18-19

1個

21,406( 23,547円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス。
・2枚の縦型装着フィルターによって、処理スピードが向上しました。
・フィルターカップ底部のデッドストップにより、少ない量でも濃縮液を失うことがありません。
・逆遠心可能で、サンプルを1滴も無駄にしません。
【商品仕様】
・品番:UFC9 030 08
・分画分子量:30K
・入数(個):8
・<材質>
・フィルター:ウルトラセル-PL(再生セルロース)
・フィルターユニット:コポリマースチレン/ブタジエン
・ろ液チューブ:ポリプロピレン

・<サンプル容量>
・スイングローター:15mL
・アングルローター:12mL

・最終濃縮量:150~300μL
・デッドストック量:50μL

・<最大遠心量>
・スイングローター:4000×g
・アングルローター:5000×g

・有効ろ過面積:7.6cm^2

・<寸法>
・フィルターユニット:29.6mm×72mm
・チューブ装着時:29.7mm×122mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アミコンウルトラ-15 30K 8個の型番0719-00-18-19のページです。
型番0719-00-18-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アミコンウルトラ-15 30K 8個

アミコンウルトラ-15 30K 8個

    アミコンウルトラ-15 30K 24個(0719-23-36-09)

    アミコンウルトラ-15 30K 24個(0719-23-36-09)

      アミコンウルトラ-15 30K 24個(UFC903024)

      アミコンウルトラ-15 30K 24個(UFC903024)

        アミコンウルトラ-15 10K 8個

        アミコンウルトラ-15 10K 8個

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 メルク メルク
          通常価格 21,406円 47,389円 47,389円 21,500円
          通常出荷日 13日目   8日目   6日目   6日目  

          アミコンウルトラ-15 30K 8個のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました