(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0547-58-25-02
ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製 ディスポーザブル CTゲージ CT-S

通常単価(税別)
18,903円
税込単価
20,793円

特殊非結晶性ポリエステルシートを成型したケージで、従来の実験用マウスの育成に伴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ケージ
  • 品名:
    ディスポーザブル CTケージ 本体(マウス用)
  • 材質:
    特殊ポリエステル製

(i)ご注意

  • 特長補足:
    *1 メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール70%溶液製剤。
    *2 "ポピドンヨード"(明治製菓)、"ポピヨドン"(ヨシダ製薬)など。
    *3 "オスバン液"(日本製薬)、"マイクロカット"(エコラボ)など塩化ベンザルコニウム製剤。
    *4 "ヒビテン"グルコネート製剤(ICI)。
    *5 次亜塩素酸塩など。
    *6 60%塩酸、10%ソーダまでなら使用できます。
  • 給水びん等は別途となります。お問合せください。

型番

0547-58-25-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0547-58-25-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0547-58-25-02

130×200×110(H)mm(本体)/138×210×60(H)mm(蓋)
CT-S
40個入/箱

1個

18,903( 20,793円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊非結晶性ポリエステルシートを成型したケージで、従来の実験用マウスの育成に伴う煩雑な洗浄作業及び滅菌作業を研究者の手から完全に解放したγ線滅菌済みディスポーザブルマウスケージです。
【特長】
・使用されている特殊ポリエステルは、表面硬度が高く、マウスの歯や爪に対しても充分な強度を持っています
・材質強度も高いので、ケージを薄くすることができ、スタッキングしてもかさばりません
・廃棄性:特殊ポリエステル製のため燃焼カロリーが低く、燃焼時に有害なガスの発生がないので、床敷きを入れたまま焼却が出来ます
・衛生性:特殊ポリエステルは、耐γ線素材です。完全密封系での滅菌のため、微生物汚染の心配がありません
・透明性:特殊ポリエステルは透明なので、棚に入れたまま動物の観察が出来ます
・消毒液耐性:アルコール系(*1)、ヨード系(*2)、逆性石鹸系(*3)、グルコン酸クロルヘキシジン系(*4)消毒液には安定ですが、塩素系(*5)の滅菌剤及び、強酸、強アルカリ(*6)での滅菌は避けてください
・CTケージに使用されている特殊ポリエステルは、耐熱性がないので、オートクレーブ滅菌や、60℃以上でのガス滅菌は避けてください
・微生物的に清浄な環境の中で動物実験を行うことが従来より容易になるばかりでなく、発癌物質、アイソトープを用いる動物実験、あるいは感染実験などに伴う汚物やケージの処理に大きな便宜と安全性をもたらします

(i)ご注意

  • 特長補足:
    *1 メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール70%溶液製剤。
    *2 "ポピドンヨード"(明治製菓)、"ポピヨドン"(ヨシダ製薬)など。
    *3 "オスバン液"(日本製薬)、"マイクロカット"(エコラボ)など塩化ベンザルコニウム製剤。
    *4 "ヒビテン"グルコネート製剤(ICI)。
    *5 次亜塩素酸塩など。
    *6 60%塩酸、10%ソーダまでなら使用できます。
  • 給水びん等は別途となります。お問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製の型番0547-58-25-02のページです。
型番0547-58-25-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製

ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製

    東京硝子 ディスポーザブル CTケージ CT-R 40入

    東京硝子 ディスポーザブル CTケージ CT-R 40入

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 13,296円 37,207円
      通常出荷日 7日目~   8日目  
      商品タイプ ケージ -
      品名 ディスポーザブル CTケージ 本体(マウス用) -
      材質 特殊ポリエステル製 -

      ディスポーザブル CTケージ 特殊ポリエステル製のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0547-58-25-01
      0547-58-25-06
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 型番 内容量

      13,296円

      ( 14,626円 )
      1個 -

      7日目

      335×225×135(H)mm(本体)/340×225×75(H)mm(蓋)CT-L20個入/箱

      19,892円

      ( 21,881円 )
      1個 -

      10日目

      250×185×130(H)mm(本体)/260×190×75(H)mm(蓋)CT-M40個入/箱

      動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました