(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミニウムショット 5kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミニウムショット 5kg

通常単価(税別)
35,920円
税込単価
39,512円

【特長】小粒アルミニウムショットは99.5%純度があります。・従来品より熱伝導...

詳細情報を確認する

型番

0437-28-20-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0437-28-20-01

1個

35,920( 39,512円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】小粒アルミニウムショットは99.5%純度があります。
・従来品より熱伝導率が良いです。
・小粒なので試験管も立てられます。
【商品仕様】
・サイズ(mm):約φ3
・包装単位(kg):5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミニウムショット 5kgの型番0437-28-20-01のページです。
型番0437-28-20-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミニウムショット 5kg

アルミニウムショット 5kg

    3030-150組織培養用ディッシュ

    3030-150組織培養用ディッシュ

      セルファクトリー

      セルファクトリー

        メーカー 東京硝子器械 AGCテクノグラス アズワン
        通常価格 35,920円 23,195円 8,000円
        通常出荷日 11日目   10日目   7日目~  

        アルミニウムショット 5kgのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました