(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルバス TBX243RA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルバス TBX243RA

通常単価(税別)
52,048円
税込単価
57,253円

【特長】持ち運びに便利な把手付きです。・制御ユニットは取り外し可能で、液槽(油...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 油量の最低レベルは液槽(油槽)の約半分までです。また、オイルの熱膨張考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達したときに7分目から8分目になるよう給油してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0567-63-24-32 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0567-63-24-32

1個

52,048( 57,253円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】持ち運びに便利な把手付きです。
・制御ユニットは取り外し可能で、液槽(油槽)の清掃が容易に行えます。
・耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
・安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
【商品仕様】
・豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。
・液体膨張式 温度調節器タイプ
・型式:TBX243RA
・槽内寸法(mm):内径240×170H
・槽形状:丸型
・使用温度範囲:室温+5℃~230℃
・温度調節精度:±3.5℃ at200℃(攪拌時)
・温度上昇時間:約60分 室温→230℃
・使用環境温度:5~35℃
・ヒーター:SUS316L パイプヒーター
・ヒーター容量:1200W
・外形寸法:310×400×215Hmm
・槽内容量(約L):7.6
・重量(約kg):3
・電源:100V 12A 50/60Hz
・付属品:温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個

(i)ご注意

  • 油量の最低レベルは液槽(油槽)の約半分までです。また、オイルの熱膨張考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達したときに7分目から8分目になるよう給油してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルバス TBX243RAの型番0567-63-24-32のページです。
型番0567-63-24-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルバス TBX243RA

オイルバス TBX243RA

    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

      循環送液ポンプ CP-22

      循環送液ポンプ CP-22

        三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型

        三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型

          オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

          オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

            三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型

            三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商
              通常価格 52,048円 54,603円 38,856円 91,923円 96,999円 56,777円
              通常出荷日 6日目   7日目   11日目   2日目   2日目~   2日目  

              オイルバス TBX243RAのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました