(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

隔膜式圧力計 SUS304/PVC+PTFE製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0238-64-59-21
隔膜式圧力計 SUS304/PVC+PTFE製 カクマクシキアツリョクケイ PVC+PTFEセイ

通常単価(税別)
36,382円
税込単価
40,020円

【特長】・PVC製とSUS製の中から、ご使用の薬液に合わせて選定ください・ゲー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    圧力計
  • 指示計の最高目盛(MPa):
    0.4、1.0、1.6、その他
  • 指示計の径:
    Φ100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0238-64-59-21 解除

Loading...

商品情報を表示

0238-64-59-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐圧(MPa)
接続方式
接液部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0238-64-59-21

0.7
13、15、20、25(JIS 10Kフランジ)
PVC(PTFE)

1個

36,382( 40,020円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC製とSUS製の中から、ご使用の薬液に合わせて選定ください
・ゲージ部とはPTFEの隔膜にて隔離されていますので、直接ゲージ部に薬液が入ることは有りません
・圧力計の最高目盛の選定は、常用使用圧力の2倍程度をお勧めします
・配管ラインや槽内の圧力の監視に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

隔膜式圧力計 SUS304/PVC+PTFE製の型番0238-64-59-21のページです。
型番0238-64-59-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

隔膜式圧力計 SUS304/PVC+PTFE製

隔膜式圧力計 SUS304/PVC+PTFE製

    チェックバルブ

    チェックバルブ

      アズフロン マニホールド装置

      アズフロン マニホールド装置

        継ぎ手 ALG-15-25A(ゲージポート用)

        継ぎ手 ALG-15-25A(ゲージポート用)

          高真空ダイアフラム真空ポンプ

          高真空ダイアフラム真空ポンプ

            ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m

            ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m

              クリーンエアーシステム

              クリーンエアーシステム

                電磁弁(YTV型)

                電磁弁(YTV型)

                  電磁弁(MLV型)

                  電磁弁(MLV型)

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 佐藤真空 アズワン 東京硝子器械 アズワン サンプラテック サンプラテック
                    通常価格 36,382円 32,335円 60,018円 14,353円 157,730円 9,334円 26,878円 25,494円 24,658円
                    通常出荷日 8日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目~   9日目   9日目  
                    商品タイプ その他 その他 チューブ継手 - - - - その他 その他
                    詳細タイプ 圧力計 - - - - - - - -
                    指示計の最高目盛(MPa) 0.4、1.0、1.6、その他 - - - - - - - -
                    指示計の径 Φ100 - - - - - - - -

                    隔膜式圧力計 SUS304/PVC+PTFE製のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0238-64-59-22
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    耐圧
                    (MPa)
                    接続方式 接液部材質

                    85,852円

                    ( 94,437円 )
                    1個 -

                    8日目

                    1.015、20、25(JIS 10Kフランジ)SUS304(PTFE)

                    送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました