(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital

通常単価(税別)
308,202円
税込単価
339,022円

【特長】高粘度なアプリケーションや集中撹拌に対応可能な撹拌機。【商品仕様】・型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0969-63-06-67 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0969-63-06-67

1個

308,202( 339,022円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】高粘度なアプリケーションや集中撹拌に対応可能な撹拌機。
【商品仕様】
・型式:EUROSTAR 20 highspeed digital
・回転数(rpm):0/150~6000
・最大撹拌処理量(L):100
・摘要:タイマー・温度測定機能なし
・粘度範囲:10000mPas
・モーター入力:176W
・モーター出力:125W
・最大トルク:20Ncm
・トルク傾向表示: TFT
・本体寸法: 86×208×325Hmm
・重量: 5.3kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digitalの型番0969-63-06-67のページです。
型番0969-63-06-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital

撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital

    IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

    IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

      IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

      IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

        IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール

        IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール

            IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール

            IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール

              電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

              電子制御撹拌機 回転数(rpm) 30~2000

                電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

                電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール

                    電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                    電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                      撹拌機 EUROSTAR 200 control

                      撹拌機 EUROSTAR 200 control

                        メーカー 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン 三商 アズワン 東京硝子器械
                        通常価格 308,202円 330,000円 158,000円 450,000円 350,000円 710,000円 47,534円 324,325円 470,000円 227,821円 489,954円
                        通常出荷日 7日目   19日目   4日目   12日目   19日目   19日目   1日目~   8日目   19日目   1日目   7日目  

                        撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digitalのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました