(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レシプロシェーカー NX-10ND

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レシプロシェーカー NX-10ND

通常単価(税別)
134,934円
税込単価
148,427円

【特長】A4サイズで用途の範囲が広い。・各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-45-18 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-45-18

1個

134,934( 148,427円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】A4サイズで用途の範囲が広い。
・各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。
・オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
【商品仕様】
・型式:NX-10ND
・振盪数(rpm):10~160(デジタル表示)
・振盪方式:レシプロ振盪
・振盪幅:30mm
・耐荷重:1kg
・タイマー:0.5秒~100時間切換付
・使用環境:温度5~35℃ 湿度80%以内
・振盪台寸法:W282×D200mm シリコンシート付
・外形寸法:283×233×110Hmm
・重量:5kg
・電源:AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地付電源コード
・スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レシプロシェーカー NX-10NDの型番0692-63-45-18のページです。
型番0692-63-45-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レシプロシェーカー NX-10ND

レシプロシェーカー NX-10ND

    ロータリーシェーカー NX-20D

    ロータリーシェーカー NX-20D

      三商 SA-600 小型卓上振とう器

      三商 SA-600 小型卓上振とう器

        シーソーシェーカー NX-12

        シーソーシェーカー NX-12

          日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

          日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

            超強磁力スターラー SW-RS077

            超強磁力スターラー SW-RS077

              振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

              振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

                ホットマグネットスターラー RH digital

                ホットマグネットスターラー RH digital

                  振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

                  振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

                    強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

                    強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

                      IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

                      IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

                        バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

                        バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

                          IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

                          IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 コクゴ 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 134,934円 134,934円 179,780円 126,010円 169,500円 96,800円 202,000円 102,602円 244,000円 95,400円 254,000円 140,800円 289,000円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   19日目   19日目   19日目   13日目   12日目   19日目   19日目   5日目   19日目  

                            レシプロシェーカー NX-10NDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました