(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーシェーカー NX-20D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリーシェーカー NX-20D

通常単価(税別)
134,934円
税込単価
148,427円

【特長】A4サイズで用途の範囲が広い。・小量試料をロータリー(楕円)運動で振盪...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-63-45-19 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-45-19

1個

134,934( 148,427円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】A4サイズで用途の範囲が広い。
・小量試料をロータリー(楕円)運動で振盪撹拌するための装置です。
・静かでスムースな動作をします。
・オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
【商品仕様】
・型式:NX-20D
・振盪数(rpm):10~160(デジタル表示)
・振盪方式:ロータリー振盪
・振盪幅:30mm
・耐荷重:1kg
・モーター:DCブラシレス
・使用環境:温度5~35℃、湿度80%以内
・振盪台寸法:W282×D200mm シリコンシート付
・外形寸法:283×235×120Hmm
・重量:5.5kg
・電源:AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地付電源コード(脱着式)
・スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロータリーシェーカー NX-20Dの型番0692-63-45-19のページです。
型番0692-63-45-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーシェーカー NX-20D

ロータリーシェーカー NX-20D

    レシプロシェーカー NX-10ND

    レシプロシェーカー NX-10ND

      日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

      日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

        超強磁力スターラー SW-RS077

        超強磁力スターラー SW-RS077

          三商 SA-600 小型卓上振とう器

          三商 SA-600 小型卓上振とう器

            強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

            強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

              振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

              振盪機 マルチシェーカー MMS-1020

                超強磁力スターラー  SWシリーズ

                超強磁力スターラー SWシリーズ

                  Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                  Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                    超強磁力スターラー デジタル式

                    超強磁力スターラー デジタル式

                      振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

                      振盪機 マルチシェーカー MMS-3020

                        バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

                        バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

                          IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

                          IKA ロータリーシェーカー KS130ベーシック

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 コクゴ 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 コクゴ 三商 三商 三商
                            通常価格 134,934円 134,934円 169,500円 96,800円 179,780円 95,400円 202,000円 99,800円 24,136円 99,800円 244,000円 140,800円 254,000円
                            通常出荷日 6日目   6日目   19日目   19日目   4日目   19日目   19日目   2日目   2日目   7日目   12日目   5日目   19日目  

                            ロータリーシェーカー NX-20Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました