(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ遠心器 JA10020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニ遠心器 JA10020

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,181円
税込単価
39,799円

【特長】ローター交換がワンタッチでできます。・コンパクトサイズのミニ遠心器です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0745-23-30-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0745-23-30-11

1個

36,181( 39,799円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ローター交換がワンタッチでできます。
・コンパクトサイズのミニ遠心器です。
・底面はゴム製で振動を吸収します。
・静音設計でとても静かです。
・いろいろなサイズのチューブが使用できます。
【商品仕様】
・型式:JA10020
・回転数(rpm):6000
・遠心加速度:2000×g
・外形寸法:153×128×104mm
・重量:0.82kg
・電源:AC110/120V 50/60Hz
・付属品:
・標準ローター(1.5/2.0mL 6本または0.4/0.5mL 6本)
・オプションローター(1.5/2.0mL 3本と0.4/0.5mL 3本)
・オプションローター(0.2mL PCR 16本または8連2組)
・チューブラック(1.5/2.0mL 6本、0.4/0.5mL 6本、0.2mL PCR(8連含む)16本)
・保管ケース(使用していないローターやアダプターを保管できます)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニ遠心器 JA10020の型番0745-23-30-11のページです。
型番0745-23-30-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ遠心器 JA10020

ミニ遠心器 JA10020

    小型卓上遠心機 SBC-140

    小型卓上遠心機 SBC-140

      マイクロシックス

      マイクロシックス

        IKA 遠心分離機 miniG

        IKA 遠心分離機 miniG

          小型遠心機 Mini-7K

          小型遠心機 Mini-7K

            小型高速遠心機MF-12000

            小型高速遠心機MF-12000

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 アズワン
              通常価格 36,181円 60,182円 3,060円 60,000円 36,000円 39,443円
              通常出荷日 8日目   10日目   1日目   4日目   2日目   5日目  

              ミニ遠心器 JA10020のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました