(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純水製造装置 PURELIFE 15L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純水製造装置 PURELIFE 15L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
397,261円
税込単価
436,987円

【特長】・RO(逆浸透)膜とイオン交換樹脂をコンパクトにまとめた純水製造装置で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    純水製造装置
  • 採水量:
    15L/h(at25℃)
  • 寸法(mm):
    328×325×436H
  • 処理水水質:
    <1μS/cm
  • 給水水量:
    65L/h
  • 給水圧力:
    0.1~0.34MPa
  • 給水水温:
    10~30℃
  • 給水水質:
    水道水
  • 給水SDI:
    <4
  • シリカ:
    30mg CaCO3/L以下
  • 硬度:
    50mg CaCO3/L以下
  • 運転重量:
    約10kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0605-63-75-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
型式
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0605-63-75-02

AC100±10%(50/60Hz 120VA)
PRA-0015-0V1
殺菌UVランプ搭載

1個

397,261( 436,987円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RO(逆浸透)膜とイオン交換樹脂をコンパクトにまとめた純水製造装置です
・従来の蒸留器では100Vで1.8L/hが主流ですが、PRA-0015は10倍近くの処理能力があります

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

純水製造装置 PURELIFE 15Lの型番0605-63-75-02のページです。
型番0605-63-75-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純水製造装置 PURELIFE 15L

純水製造装置 PURELIFE 15L

    非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

    非加熱純水製造装置 ピュアライン RO膜組込タイプ

      水槽内臓小型チラー

      水槽内臓小型チラー

        メーカー 東京硝子器械 ヤマト科学 オリオン機械
        通常価格 397,261円 426,592円 338,970円
        通常出荷日 11日目   4日目   5日目~  
        商品タイプ 純水製造装置 純水製造装置 純水製造装置
        採水量 15L/h(at25℃) 0.5~1.0L/min -
        寸法(mm) 328×325×436H - -
        処理水水質 <1μS/cm - -
        給水水量 65L/h - -

        純水製造装置 PURELIFE 15Lのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました