(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーパーレス記録計 DX1012-3-4-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペーパーレス記録計 DX1012-3-4-1

通常単価(税別)
600,953円
税込単価
661,048円

【特長】フィールドデータをオフィスや他の接続機器へリアルタイムに提供し、手軽に...

詳細情報を確認する

型番

0173-70-01-24 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0173-70-01-24

1個

600,953( 661,048円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】フィールドデータをオフィスや他の接続機器へリアルタイムに提供し、手軽に遠隔監視、モニタリングできます。
・オペレーションキーの操作ですべての運転画面への切替えができます。
・防じん・防滴前面パネル(IEC529-IP65)およびNEMA No.250 TYPE4準拠です。
【商品仕様】
・型式:DX1012-3-4-1
・記録方式:12点入力
・保存媒体:バイナル形式
・入力測定周期:1s(高速モード時は125ms)
・入力:直流電圧、熱電対、測温抵抗体、動作記録、直流電流
・外形寸法:151.5×151.5Hmm
・重量:約2.9kg
・電源:100~240VAC 50/60Hz(自動切換え)
・標準付属品:コンパクトフラッシュメモリ・データ解析用ソフト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペーパーレス記録計 DX1012-3-4-1の型番0173-70-01-24のページです。
型番0173-70-01-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペーパーレス記録計 DX1012-3-4-1

ペーパーレス記録計 DX1012-3-4-1

    ハイブリッドレコーダー TRM1006C000T

    ハイブリッドレコーダー TRM1006C000T

      ペーパーレスレコーダー TRMシリーズ

      ペーパーレスレコーダー TRMシリーズ

        ペーパーレスレコーダー用温度センサー

        ペーパーレスレコーダー用温度センサー

          レコーダーセンサー用電源TSN-ADPT

          レコーダーセンサー用電源TSN-ADPT

            LT10A シリーズ(DT12/32用)

            LT10A シリーズ(DT12/32用)

              LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)

              LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)

                LT11A シリーズ(DT512用)

                LT11A シリーズ(DT512用)

                  LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)

                  LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)

                    LT11A シリーズ(DT512用 RS-232C入出力モデル)

                    LT11A シリーズ(DT512用 RS-232C入出力モデル)

                      LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)

                      LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)

                        カウントチェッカ ポカパトロール

                        カウントチェッカ ポカパトロール

                          μR10000記録計 6打点式/1・2・4ペン記録計

                          μR10000記録計 6打点式/1・2・4ペン記録計

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール 東日製作所 東京硝子器械
                            通常価格 600,953円 124,583円 169,602円 28,298円 6,890円 33,000円 58,818円 41,669円 56,656円 54,887円 48,267円 57,652円 235,153円
                            通常出荷日 31日目   5日目   1日目   19日目   9日目   2日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目~  

                            ペーパーレス記録計 DX1012-3-4-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました