(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計 LZ-373

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

膜厚計 LZ-373

通常単価(税別)
323,308円
税込単価
355,639円

【特長】・小型・軽量ながら多機能と高精度を誇る膜厚計です。・鉄・非鉄素地用の両...

詳細情報を確認する

型番

0257-68-19-32 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0257-68-19-32

1個

323,308( 355,639円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量ながら多機能と高精度を誇る膜厚計です。
・鉄・非鉄素地用の両用タイプです。
・統計計算や上下限設定、アプリケーションメモリなどの機能を装備しています。
・適合規格JISK5600準拠。
【商品仕様】
・品名:膜厚計 本体
・型式:LZ-373
・測定範囲(μm):0~2500、0~1200
・測定対象:鉄素地用、非鉄素地用
・測定方式:電磁式、渦電磁式
・測定精度:50μm未満 ±1μm、50μm以上1000μm未満 ±2%、1000μm以上 ±3%
・分解能:100μm未満 0.1μm、100μm以上 1μm
・プローブ:1点接触定圧式 鉄素地用(LEP-J)、非鉄素地用(LHP-J)
・データメモリ数:約39000点
・外形寸法:75×145×31Hmm
・重量:340g
・電源:単3アルカリ電池4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

膜厚計 LZ-373の型番0257-68-19-32のページです。
型番0257-68-19-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜厚計 LZ-373

膜厚計 LZ-373

    膜厚計 LE-373

    膜厚計 LE-373

      膜厚計 LH-373

      膜厚計 LH-373

        膜圧計 LZ-990

        膜圧計 LZ-990

          膜厚計 Premium Feプローブ

          膜厚計 Premium Feプローブ

            膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

            膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

              膜厚計 Premium デュアルプローブ

              膜厚計 Premium デュアルプローブ

                膜厚計 TGシリーズ

                膜厚計 TGシリーズ

                  1.00~300mm 超音波厚さ計

                  1.00~300mm 超音波厚さ計

                    電磁膜厚計 LE-373

                    電磁膜厚計 LE-373

                      セパレート型膜厚計用プローブ

                      セパレート型膜厚計用プローブ

                        膜厚計 TG

                        膜厚計 TG

                          膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

                          膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 カスタム エスコ ケット科学研究所 ELCOMETER 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 323,308円 183,143円 249,103円 109,763円 280,461円 221,134円 215,237円 25,500円 98,620円 198,000円 87,000円 21,953円 143,608円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   10日目   6日目   1日目   2日目   3日目   1日目~   5日目~   10日目  

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました