(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチテスター PM3

デジタルマルチテスター PM3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,546円
税込単価
5,001円

【特長】・本体厚さが8.5mmのコンパクトサイズ。・容量、周波数、Duty測定...

詳細情報を確認する

型番

0597-76-02-17 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-02-17

1個

4,546( 5,001円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体厚さが8.5mmのコンパクトサイズ。
・容量、周波数、Duty測定、オートパワーオフ、リラティブ、データホールド。
・文字高13.6mmのハッキリと見やすいLCD採用。
【商品仕様】
・型式:PM3
・外形寸法(mm):108×56×11.5
・重量(g):約85
・動作方式:△Σ方式
・表示:最大約4000カウント
・レンジ切替:オートレンジ
・オーバー表示:"O.L"表示
・極性:自動切替(-のみ表示)
・電池消耗表示:内部電池消耗時、表示機にBTマークが点灯
・サンプリングレート:3回/sec
・交流検波方式:平均値方式(平均値を実効値に換算)
・確度保証温湿度範囲:23±5℃ 80%RH以下(結露なきこと)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-02-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチテスター PM3の型番0597-76-02-17のページです。
型番0597-76-02-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチテスター PM3

デジタルマルチテスター PM3

    ポケットタイプデジタルマルチメーター

    ポケットタイプデジタルマルチメーター

      アナログマルチテスター 薄型

      アナログマルチテスター 薄型

        直流安定化電源 DPSシリーズ

        直流安定化電源 DPSシリーズ

          [ペンシル型]テスター

          [ペンシル型]テスター

            [カード型]テスター

            [カード型]テスター

              ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

              ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

                アナログマルチテスター FET電子テスタ

                アナログマルチテスター FET電子テスタ

                  KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

                  KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

                    アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

                    アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

                      デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

                      デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

                        デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

                        デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

                          エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                          エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン エスコ カスタム エスコ エスコ エスコ エスコ 共立電気計器 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,546円 4,500円 4,500円 17,905円 8,400円 5,400円 6,280円 16,281円 5,500円 11,000円 10,790円 14,650円 4,500円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル アナログ - デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル アナログ デジタル デジタル デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
                            レンジ切替 自動 自動 手動 - 自動・手動 自動 自動 手動 自動 手動 自動・手動 自動・手動 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~500 0~500 0~500 - 0~600 0~500 0~500 0~1000 0~600 0~600 0~1000 0~1000 0~500

                            デジタルマルチテスター PM3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました