(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチテスター PS8a

デジタルマルチテスター PS8a

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,157円
税込単価
10,073円

【特長】・電源にソーラー充電式を採用したテストリード収納式オールインワンケース...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~40M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    アモルファス太陽電池+二酸化マンガンリチウム電池
  • 寸法(mm):
    115×57×18
  • 本体質量(g):
    85
  • 品番:
    PS8a
  • 付属品:
    取扱説明書

型番

0597-76-02-18 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-02-18

1個

9,157( 10,073円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源にソーラー充電式を採用したテストリード収納式オールインワンケースで、薄型・軽量・小型に設計されたポケットDMMです。
・ポケットにも楽々収納でき、どこへでも持ち運びが可能となっております。
・小容量電路の測定用に適しており家電製品の電圧測定や導通テストなどにご利用いただけます。
・フルオートレンジ。
・電源スイッチの切り忘れを防ぐ節電設計。
・ケース一体型、テストリード本体収納式。
【商品仕様】
・型式:PS8a
・外形寸法(mm):115×57×18
・重量(g):約85
・動作方式:△Σ方式
・表示数値部:4000カウント
・交流検波方式:平均値方式
・オーバー表示:"O.L"表示(DC/AC 500Vレンジは除く)
・電池消耗表示:2.4V以下でBマークが点灯または点滅
・サンプリングレート:約3回/sec
・動作温度:5~40℃ 80%RH以下(結露なきこと)
・確度保証温湿度範囲:-10~50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
・電源:アモルファス太陽電池+二酸化マンガンリチウム電池
・消費電力:約5mWTYP

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-02-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチテスター PS8aの型番0597-76-02-18のページです。
型番0597-76-02-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチテスター PS8a

デジタルマルチテスター PS8a

    検電器 3481

    検電器 3481

      デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

      デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

        デジタル・マルチメーター Fluke175

        デジタル・マルチメーター Fluke175

          AC/DC電流センサ 8115

          AC/DC電流センサ 8115

            デジタル・マルチメーター Fluke87-5

            デジタル・マルチメーター Fluke87-5

              カード型デジタルマルチメーター KU-1133

              カード型デジタルマルチメーター KU-1133

                三相交流検相器 KSシリーズ 本体/オプション

                三相交流検相器 KSシリーズ 本体/オプション

                  デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ

                  デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ

                    KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

                    KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

                      クランプメーター AD-5581

                      クランプメーター AD-5581

                        デジタルLCRメータ LCR-9063

                        デジタルLCRメータ LCR-9063

                          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 カイセ アズワン マルチ計測器 共立電気計器 エー・アンド・デイ マザーツール カイセ
                            通常価格 9,157円 4,800円 21,935円 38,000円 25,000円 59,742円 5,496円 3,300円 24,066円 5,500円 23,635円 11,583円 43,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 61日目   9日目   5日目   6日目   8日目~   50日目   1日目   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル - デジタル デジタル - - デジタル - - デジタル
                            商品区分 本体 - - 本体 テスタ・マルチメータ用オプション 本体 本体 - - 本体 - - 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
                            レンジ切替 自動 - - 自動 - 自動 自動 - - 自動 - - 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~500 - - 0~1000 - 0~1000 0~600 - - 0~600 - - 0~1000

                            デジタルマルチテスター PS8aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました