(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログマルチテスター SP20

アナログマルチテスター SP20
通常単価(税別)
8,662円
税込単価
9,528円

【特長】・ドロップショックプルーフメータ搭載により落下などに対する耐衝撃性が向...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.25
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~2M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~500μ
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×2
  • 寸法(mm):
    144×99×41
  • 本体質量(g):
    270
  • 品番:
    SP20
  • 付属品:
    取扱説明書、予備ヒューズ、テストリード、テスト用電池

型番

0597-76-03-39 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

アナログ/デジタルアナログ商品区分本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量レンジ切替手動
測定範囲:直流電圧(V)0~500測定範囲:交流電圧(V)0~500
測定範囲:直流電流(A)0~0.25測定範囲:抵抗(Ω)0~2M
測定範囲:容量(F)0~500μ検電機能なし
データホールドなし省電力機能なし
リラティブ機能なしバーグラフ表示なし
最大最小平均表示なし測定データ転送機能なし
電源単3乾電池×2寸法(mm)144×99×41
本体質量(g)270品番SP20
付属品取扱説明書、予備ヒューズ、テストリード、テスト用電池 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-03-39

1個

8,662( 9,528円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドロップショックプルーフメータ搭載により落下などに対する耐衝撃性が向上。
・20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー。
・500μFのコンデンサチェックレンジ。
・電池・ヒューズ交換が簡単な親切設計。
・傾斜スタンド付き。
【商品仕様】
・型式:SP20
・外形寸法(mm):144×99×41
・重量(g):270
・AC整流方式:半波整流方式
・メータ仕様:内磁式トートバンド方式
・許容差保証温湿度範囲:23℃±2℃ 75%RH以下(結露なきこと)
・使用温湿度範囲:3~43℃ 80%RH以下(結露なきこと)
・保存温湿度範囲:-10~50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
・内蔵電池:単3(R6) 1.5V×2
・内蔵ヒューズ:φ6.3×30mm(0.5A/ 250V)
・付属品:取扱説明書、予備ヒューズ(本体に内蔵)×1本、テストリード(TL-61)赤・黒1セット

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチテスター SP20の型番0597-76-03-39のページです。
型番0597-76-03-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログマルチテスター SP20

アナログマルチテスター SP20

    アナログマルチテスター YX-361TR

    アナログマルチテスター YX-361TR

      キットテスタ

      キットテスタ

        アナログミニテスタ MT-4B

        アナログミニテスタ MT-4B

          絶縁抵抗計 PDM5219S

          絶縁抵抗計 PDM5219S

            3レンジアナログ絶縁抵抗計

            3レンジアナログ絶縁抵抗計

              アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

              アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

                アナログマルチテスタ 自動車測定対応 TA55

                アナログマルチテスタ 自動車測定対応 TA55

                  ケース一体型 デジタルマルチメーター

                  ケース一体型 デジタルマルチメーター

                    ホームチェッカー MT-3H

                    ホームチェッカー MT-3H

                      カード型マルチメータ MT-4050

                      カード型マルチメータ MT-4050

                        カード型 デジタルマルチメーター SK-6500

                        カード型 デジタルマルチメーター SK-6500

                          アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20

                          アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 西澤電機計器製作所 マザーツール 三和電気計器 A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ アズワン カイセ マザーツール マザーツール カイセ カイセ
                            通常価格 8,662円 9,569円 4,700円 2,400円 19,757円 23,648円 3,517円 8,980円 5,852円 3,281円 3,650円 4,797円 6,667円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 19日目   6日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ - アナログ - - アナログ アナログ デジタル アナログ デジタル デジタル アナログ
                            商品区分 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗
                            レンジ切替 手動 手動 - 手動 - - 手動 手動 自動 手動 自動 自動 手動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~500 0~1000 - 0~500 - - 0~500 0~600 0~600 0~30 0~450 0~600 0~1200

                            アナログマルチテスター SP20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト