(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0597-76-07-31
デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き) デジタルゼツエンテイコウケイ

デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き) 0597-76-07-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,889円
税込単価
32,878円

【特長】・JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です・コンパレータ機能付きで、基準値と...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    5
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 125 / 1000 / 50
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0.05~4000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    あり
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • 寸法(mm):
    159×53×177
  • 本体質量(g):
    600

型番

0597-76-07-31 解除

Loading...

0597-76-07-31 の仕様・寸法情報

型番
品番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-07-31

IR4051-10
テストリード、首掛けストラップ、取扱説明書、テスト用電池

1個

29,889( 32,878円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です
・コンパレータ機能付きで、基準値と測定値を比較しPASS(良)、FAIL(否)を表示、FAIL判定ではブザーと液晶画面が赤く光りお知らせします
・安定した表示で読み取りやすいです

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-07-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)の型番0597-76-07-31のページです。
型番0597-76-07-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

      デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

      デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

        絶縁抵抗計 レンジ

        絶縁抵抗計 レンジ

          3レンジアナログ絶縁抵抗計 3432

          3レンジアナログ絶縁抵抗計 3432

            3レンジアナログ絶縁抵抗計 3431

            3レンジアナログ絶縁抵抗計 3431

              絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

              絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

                4レンジアナログ絶縁抵抗計 3442

                4レンジアナログ絶縁抵抗計 3442

                  デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

                  デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

                    絶縁抵抗計 単レンジ IR4014-10

                    絶縁抵抗計 単レンジ IR4014-10

                      メーカー 東京硝子器械 エスコ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械
                      通常価格 29,889円 41,890円 23,880円 26,095円 30,602円 30,602円 38,512円 34,002円 26,530円 26,095円
                      通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   9日目   9日目   5日目   9日目   1日目   5日目  
                      商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                      アナログ/デジタル デジタル アナログ デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ デジタル アナログ
                      レンジ数 5 4 3 - 3 3 4 4 3 1
                      定格測定電圧(V) 250 / 500 / 125 / 1000 / 50 - 250 / 500 / 1000 - 250 / 500 / 125 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 125 / 50 250 / 125 / 50 / 25 250 / 500 / 125 500
                      絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0.05~4000 - 0~4000 - 0.1~200 0.1~2000 0.05~100 0.01~200 0~4000 0.5~1000

                      デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0597-76-07-32
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      品番 付属品

                      33,683円

                      ( 37,051円 )
                      1個 -

                      5日目

                      IR4051-11スイッチ付テストリードセット、首掛けストラップ、取扱説明書、テスト用電池

                      絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました