(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0597-76-07-20
絶縁抵抗計 レンジ ゼツエンテイコウケイ タンレンジ

絶縁抵抗計 レンジ 0597-76-07-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,889円
税込単価
32,878円

【特長】・表示部は3レンジや4レンジでもみやすい「すっきりスケール」です・万一...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • 寸法(mm):
    152×40×92
  • 本体質量(g):
    420

型番

0597-76-07-20 解除

Loading...

0597-76-07-20 の仕様・寸法情報

型番
レンジ数
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
品番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-07-20

1
1000
1~2000
IR4015-11
スイッチ付テストリードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

1個

29,889( 32,878円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部は3レンジや4レンジでもみやすい「すっきりスケール」です
・万一コンクリート上1mの高さから落としても十分耐える耐衝撃設計です
・白色LED照明で、薄暗い現場での作業をサポートします
・BATTライト付きで、電池消耗をLEDライトでお知らせします

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-07-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁抵抗計 レンジの型番0597-76-07-20のページです。
型番0597-76-07-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁抵抗計 レンジ

絶縁抵抗計 レンジ

    絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

    絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

      絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11

      絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11

        絶縁抵抗計 単レンジ IR4014-10

        絶縁抵抗計 単レンジ IR4014-10

          絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

          絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

            絶縁抵抗計 3レンジ IR4030-11

            絶縁抵抗計 3レンジ IR4030-11

              アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

              アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

                デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

                デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

                  アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

                  アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 エスコ
                    通常価格 26,095円 38,512円 29,889円 26,095円 36,615円 40,409円 41,890円 29,889円 43,000円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~  
                    商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                    アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ デジタル アナログ
                    オートディスチャージ機能(自動放電機能) なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    コンパレータ機能 なし なし なし なし なし なし なし あり なし
                    通信機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                    絶縁抵抗計 レンジのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0597-76-07-11
                    0597-76-07-13
                    0597-76-07-14
                    0597-76-07-21
                    0597-76-07-23
                    0597-76-07-24
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    レンジ数 定格測定電圧
                    (V)
                    絶縁抵抗測定範囲
                    (MΩ)
                    品番 付属品

                    26,095円

                    ( 28,705円 )
                    1個 -

                    5日目

                    11250.1~100IR4011-10テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

                    26,095円

                    ( 28,705円 )
                    1個 -

                    5日目

                    12500.1~100IR4012-10テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

                    29,889円

                    ( 32,878円 )
                    1個 -

                    5日目

                    12500.1~100IR4012-11スイッチ付テストリードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

                    36,615円

                    ( 40,277円 )
                    1個 -

                    5日目

                    325 ~ 1250.02~20IR4030-10テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

                    36,615円

                    ( 40,277円 )
                    1個 -

                    5日目

                    350 ~ 2500.05~100IR4031-10テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

                    40,409円

                    ( 44,450円 )
                    1個 -

                    5日目

                    350 ~ 2500.05~100IR4031-11スイッチ付テストリードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

                    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました