(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

通常単価(税別)
39,646円
税込単価
43,611円

【商品仕様】・型式:TX1031・品名:水中ATP測定用試薬 AQT200・有...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0431-80-45-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0431-80-45-03

1個

39,646( 43,611円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:TX1031
・品名:水中ATP測定用試薬 AQT200
・有効期限:12ヶ月
・入数:100本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入の型番0431-80-45-03のページです。
型番0431-80-45-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

    ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入

    ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入

      東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

      東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

        エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

        エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

          エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

          エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

            染色液(点眼瓶入) SO

            染色液(点眼瓶入) SO

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
              通常価格 39,646円 23,675円 9,421円 35,145円 35,145円 11,535円
              通常出荷日 12日目   12日目   8日目   6日目~   6日目   4日目  

              水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました