(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入

通常単価(税別)
20,818円
税込単価
22,900円

【特長】いつでも、誰でも、簡単・適切にタンパク質の残渣をチェック!・洗浄確認と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • TGKコード:
    0431-80-45-04

型番

0431-80-45-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0431-80-45-04

1個

20,818( 22,900円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】いつでも、誰でも、簡単・適切にタンパク質の残渣をチェック!
・洗浄確認としてタンパク質の残渣を確認し、製造ラインや現場でのアレルゲンのコンタミネーションリスクを管理します。
・試薬反応後、55℃で15分(もしくは37℃で45分)加熱することにより、最小で3μgからタンパク質を検出します。
・15分45分で結果が得られるため、改善へのアクションを迅速に行う事ができます。
【商品仕様】
・型式:TX1040
・品名:アレルゲンスクリーニング用蛋白残留測定スワブ ALLTEC60
・有効期限:18ヶ月
・入数:60本
・保存条件:2~25℃(有効期限まで) or 26~35℃(最長2週間)
・有効期限:製造より18ヶ月

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入の型番0431-80-45-04のページです。
型番0431-80-45-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入

蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入

    タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

    タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

      水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

      水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

        エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

        エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

          エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

          エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

            エレクトロポレーションキュベット

            エレクトロポレーションキュベット

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 20,818円 10,328円 39,646円 35,145円 35,145円 109,639円
              通常出荷日 10日目   6日目   12日目   6日目   6日目~   8日目  
              商品タイプ その他 - - - - 分光光度計用セル・バイアル
              TGKコード 0431-80-45-04 - - - - -

              蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました